Modell:
N6710C
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Konstruieren Sie Ihr eigenes Mehrfachausgangsnetzteil auf 1 HE Rackplatz, bis zu 4 Ausgänge, bis zu 100 W pro Ausgang.
Maximum current per output
N/A
Maximum power
400 W
Maximum voltage per output
N/A
Number of outputs
4
Type
Mainframe / 1U
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Input voltage
264 V
Applications
General purpose testing
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 5 669
Modell:
N6710C
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Kundenspezifisch konfiguriertes modulares Stromversorgungssystem N6700C (400 W, GPIB, LAN, USB, LXI) | Technischer Support KeysightCare – 3 Jahre | Keysight-Garantie – 3 Jahre | Großformatiger FPGA installiert
1
Betriebssystem der N6700-Serie, Windows CE
1
Hochleistungsfähiges, automatisches Gleichstrom-Leistungsmodul 50 V, 5 A, 50 W
1
Rack-Montagesatz für flache modulare Stromversorgungssystem-Mainframes
Das Keysight N6710C ist ein 400-W-System, das auftragsbezogen gefertigt und als vollständig getestetes und montiertes Netzteil mit mehreren Ausgängen geliefert wird. Jedes N6710C besteht aus einem N6700C-Mainframe und ein bis vier DC-Leistungsmodulen. Die Module können optional zum N6710C bestellt werden.
Das N6700 Low-Profile Modular Power System zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise mit bis zu vier Ausgängen auf nur einer Höheneinheit (1 HE) aus. GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Kompatibilität sind standardmäßig vorhanden. Wählen Sie aus über 20 verschiedenen DC-Leistungsmodulen mit unterschiedlichen Leistungsumfängen – von einfach bis hochpräzise – und einer Leistung von 20 bis 300 W.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.