產品特性

  • 搭配使用 PNA/PNA-X 時,可提供 10 MHz 至 120 GHz 的寬廣頻率範圍
  • 內建 T 型偏壓器
  • 堅固耐用的 1 mm 連接器
  • 1.8 公尺介接線,用於連接 N5292A 控制器
  • 體積小、重量輕
  • 60 GHz 時,最大功率為 +8 dBm(典型值);120 GHz 時,最大功率為 +5 dBm(典型值)
  • 典型掃描範圍為 -60 dBm 至最大功率
  • 26.5 GHz 時,典型雜訊底線為 -120 dBm;120 GHz 時,典型雜訊底線為 -110 dBm

N5295AX52 是一款寬頻擴頻模組,適合與是德科技最新 PNA/PNA-X 毫米波解決方案搭配使用。 此擴頻器模組體積小、重量輕,而且堅固耐用,內建支援脈衝直流偏壓的 T 型偏壓器,專為連接 PNA/PNA-X B 系列網路分析儀驅動之 N5292A 測試儀控制器而設計。 這些模組可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 10 MHz 至 120 GHz 的頻率範圍。 如需更多關於可與網路分析儀搭配使用的纜線與配件資訊,請瀏覽網路分析儀配件。

N5295AX52 120 GHz Frequency Extender

您對 N5295AX52 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助