お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5295AX52 120 GHz 周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス
N5295AX52は、パルスド・バイアスティーを内蔵した小型広帯域周波数拡張器で、PNA/PNA-X Bベクトル・ネットワーク・アナライザとシステム化したN5292Aテストセットココントローラーで10MHz~120GHzのシングルスイープ測定が可能です。
ハイライト
- PNA/PNA-Xによる10 MHz~120 GHzの広い周波数カバレージ
- 内蔵バイアス・ティー
- 耐久性に優れた1.0 mmコネクタ
- N5292Aコントローラ接続用1.8 mインタフェースケーブル
- また、小型で扱いやすく、軽量です。
- 最大電力代表値60 GHzで+8 dBm、120 GHzで+5 dBm
- 掃引範囲代表値 -60から最大出力まで
- ノイズフロア代表値26.5 GHzで-120 dBm、110 GHzで-110 dBm
キーサイトN5295AX52はキーサイトの新しいPNA / PNA-Xベースミリ波ソリューションと併用するようにデザインされた広帯域周波数エクステンダーです。 PNA/PNA-X B シリーズのネットワーク・アナライザで駆動のN5292Aテストセットコントローラとのインターフェースとして設計。パルスドDCバイアス動作用のバイアス・ティーを内蔵した、小型で軽量、堅牢な周波数拡張モジュールです。 このモジュールにより、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレッジを拡張し、 10 MHz 〜110 GHzの周波数レンジをカバー可能です。 ネットワーク・アナライザ用のケーブルとアクセサリの詳細についてはネットワーク・アナライザ・アクセサリをご覧ください。
N5295AX52に関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。