產品特性

快速、輕鬆又準確地校驗向量網路分析儀

Keysight N4432D 是一款精密型 4 埠 ECal 模組,方便您在高達 18 GHz 的頻率範圍內,選用各種 N 型和 3.5 mm 連接器。 備有母頭對母頭、公頭對公頭,或是母頭對公頭等連接器供您選擇。

選項 0DC 可將校驗頻率範圍向下延伸至直流,讓使用者能透過是德科技網路分析儀的增強時域分析功能,進行寬頻裝置建模,或時域和信號完整性分析。

與傳統的機械校驗套件相比,執行完整 4 埠校驗所需的時間和連接數減少了一半。 操作人員只需透過 USB 將 ECal 模組連接到向量網路分析儀,接著韌體會接著進行所有的控制,可顯著減少人為操作疏失。 這樣做還可減少連接器的磨損,進一步降低測試埠連接器和校驗套件的維修成本。

  • 具有高準確度的精密型 4 埠射頻 ECal 模組
  • 頻率範圍為直流/300 KHz 至 18 GHz
  • 快速輕鬆又準確進行完整 4 埠校驗
  • 支援多個 N 型及 3.5 mm 連接器混搭使用。 可任選母頭與公頭的連接器類型。
  • 由是德科技向量網路分析儀透過 USB 直接控制
N4432D RF Electronic Calibration Module (ECal)

您對 N4432D 感興趣嗎?

精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助