XP1 級光波元件分析儀,220 GHz

N4378A 光波元件分析儀提供光電和電光元件在 1310 nm 和 1550 nm 波長下,高達 220 GHz 的全校準 S 參數量測。

產品影像
  • Maximum frequency

    220 GHz

  • Type

    Lightwave Component Analyzer

  • Fiber mode

    Single-mode

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

N4378A 光波元件分析儀 (LCA) 提供高達 220 GHz 的全校準光電 S 參數量測,解決 AI 和資料中心應用中下一代光學元件日益增長的測試挑戰。它結合了全新設計的光學測試探頭與 NA5305A (170 GHz) 或 NA5307A (250 GHz) 頻率擴展器,以及 85065A 0.5 mm 精密校準套件。此配置由 Keysight 的 PNA/PNA-X 向量網路分析儀 (VNA) 和 N5292A 測試裝置控制器完成。新的 LCA 讓工程師能夠使用內建雷射在 1310 nm 和 1550 nm 波長下執行高達 220 GHz 的單次掃描量測。透過額外的雷射源,可涵蓋 O 頻段和 C/L 頻段中更多波長的量測。

憑藉 220 GHz 頻寬,工程師可以驗證其 1.6/3.2 Tb/s 光學發射器和接收器元件的設計,並透過實際量測來改進其模擬。

用於表徵光電探測器和光學調變器的最完整配置包括一個 N4378RA 光接收器和一個連接到 N4378CA 發射器控制器的 N4378TA 光發射器。兩個光學探頭都安裝在 N4378FA 機械夾具上,該夾具可確保光學和電氣探頭之間精確的機械對準,並允許在校準和量測之間快速安全地重新定位。此配置需要兩個或三個 NA5307A/NA5305A 頻率擴展器用於光學元件,四個用於具有對稱輸入/輸出的電氣元件。

用於量測光學調變器的配置僅包含 N4378RA 光接收器和至少兩個頻率擴展器頭。對於具有對稱/雙驅動輸入的調變器,則需要三個 NA5307A/NA5305A 頻率擴展器。

光電探測器量測僅需 N4378TA 光發射器、N4378CA 發射器控制器和兩個 NA5307A/NA5305A 頻率擴展器。

Keysight 保固標誌