XP1-class ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザ、220 GHz

N4378A光波コンポーネントアナライザは、1310 nmおよび1550 nm波長において、最大220 GHzまでの光電子・電気光学コンポーネントの完全校正済みSパラメータ測定を提供します。

製品画像
  • Maximum frequency

    220 GHz

  • Type

    Lightwave Component Analyzer

  • Fiber mode

    Single-mode

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

N4378Aライトウェーブコンポーネントアナライザー(LCA)は、最大220 GHzの完全に校正された光電Sパラメータ測定を提供し、AIおよびデータセンターアプリケーションで使用される次世代光コンポーネントの増大するテスト課題に対応します。新設計の光テストヘッドと、NA5305A(170 GHz)またはNA5307A(250 GHz)周波数エクステンダー、および85065A高精度校正キット0.5 mmを組み合わせたものです。この構成は、キーサイトのPNA/PNA-Xベクトルネットワークアナライザー(VNA)のいずれかとN5292Aテストセットコントローラーによって完成されます。新しいLCAにより、エンジニアはオンボードレーザーを使用して1310 nmおよび1550 nm波長で最大220 GHzのシングルスイープ測定を実行できます。追加のレーザー光源を使用すると、OバンドおよびC/Lバンドのより多くの波長での測定をカバーできます。

220 GHzの帯域幅により、エンジニアは1.6/3.2 Tb/s光送受信コンポーネントの設計を検証し、実測値でシミュレーションを改善できます。

フォトディテクタおよび光変調器の特性評価に最適な構成には、N4378RA光レシーバーと、N4378CAトランスミッターコントローラに接続されたN4378TA光トランスミッターが含まれます。両方の光ヘッドはN4378FAメカニカルフィクスチャに取り付けられており、光ヘッドと電気ヘッド間の適切な機械的アライメントを保証し、校正と測定の間で迅速かつ安全な再配置を可能にします。この構成では、光コンポーネント用に2つまたは3つのNA5307A/NA5305A周波数エクステンダー、対称入出力を持つ電気コンポーネント用に4つのエクステンダーが必要です。

光変調器の測定構成は、N4378RA光レシーバーと最小2つの周波数エクステンダーヘッドのみで構成されます。対称/デュアルドライブ入力の変調器には、3つのNA5307A/NA5305A周波数エクステンダーが必要です。

フォトディテクタの測定には、N4378TA光トランスミッター、N4378CAトランスミッター・コントローラー、および2台のNA5307A/NA5305A周波数エクステンダーのみが必要です。

キーサイト Warranty ロゴ