Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP1 클래스 광파 부품 분석기에는 N4300 시리즈가 포함됩니다.
N4378A 광파장 부품 분석기는 최대 220GHz까지의 광전자 및 전기광학 부품에 대해 완전히 보정된 S-파라미터 측정을 제공합니다. GHz 파장(1310nm 및 1550nm)에서 최대 220GHz까지의 광전자 및 전기광학 부품에 대해 완전히 보정된 S-파라미터 측정을 제공합니다.
Maximum frequency
220 GHz
유형
Lightwave Component Analyzer
Fiber mode
Single-mode
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
N4378A 라이트웨이브 컴포넌트 분석기(LCA)는 최대 220GHz의 완전 교정된 광전자 S-파라미터 측정을 제공하여 AI 및 데이터 센터 애플리케이션에 사용되는 차세대 광학 부품의 증가하는 테스트 과제를 해결합니다. 이 제품은 새로 설계된 광학 테스트 헤드와 NA5305A(170GHz) 또는 NA5307A(250GHz) 주파수 확장기, 그리고 85065A 정밀 교정 키트 0.5mm를 결합합니다. 이 구성은 키사이트의 PNA/PNA-X 벡터 네트워크 분석기(VNA) 중 하나와 N5292A 테스트 세트 컨트롤러로 완성됩니다. 새로운 LCA를 통해 엔지니어는 온보드 레이저를 사용하여 1310nm 및 1550nm 파장에서 최대 220GHz의 단일 스윕 측정을 수행할 수 있습니다. 추가 레이저 소스를 사용하면 O-대역 및 C/L-대역의 더 많은 파장에서 측정을 수행할 수 있습니다.
220GHz 대역폭을 통해 엔지니어는 1.6/3.2Tb/s 광 송신기 및 수신기 구성 요소의 설계를 검증하고 실제 측정값을 사용하여 시뮬레이션을 개선할 수 있습니다.
광검출기 및 광 변조기 특성화를 위한 가장 완벽한 구성에는 N4378RA 광 수신기 및 N4378CA 송신기 컨트롤러에 연결된 N4378TA 광 송신기가 포함됩니다. 두 광 헤드는 N4378FA 기계식 고정 장치에 장착되어 광 헤드와 전기 헤드 간의 적절한 기계적 정렬을 보장하고 교정 및 측정 간에 빠르고 안전한 재배치를 가능하게 합니다. 이 구성은 광학 부품의 경우 2개 또는 3개의 NA5307A/NA5305A 주파수 확장기를 필요로 하며, 대칭 입력/출력을 가진 전기 부품의 경우 4개를 필요로 합니다.
광 변조기 측정을 위한 구성은 N4378RA 광 수신기와 최소 두 개의 주파수 확장기 헤드로만 구성됩니다. 대칭/듀얼 드라이브 입력이 있는 변조기에는 세 개의 NA5307A/NA5305A 주파수 확장기가 필요합니다.
광검출기 측정에는 N4378TA 광 송신기, N4378CA 송신기 컨트롤러 및 2개의 NA5307A/NA5305A 주파수 확장기만 필요합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.