Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de componentes de ondas de luz da classe XP1 da Keysight incluem a série N4300.
O Analisador de Componentes de Onda de Luz N4378A fornece medições de parâmetros S totalmente calibradas de componentes optoeletrônicos e eletro-ópticos até 220 GHz em comprimentos de onda de 1310 nm e 1550 nm.
Maximum frequency
220 GHz
Type
Lightwave Component Analyzer
Fiber mode
Single-mode
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Analisador de Componentes de Onda de Luz (LCA) N4378A oferece medições de parâmetros S optoeletrônicos totalmente calibradas até 220 GHz, atendendo aos crescentes desafios de teste dos componentes ópticos de última geração usados em aplicações de IA e data centers. Ele combina cabeçotes de teste óptico recém-projetados com os extensores de frequência NA5305A (170 GHz) ou NA5307A (250 GHz) e o kit de calibração de precisão 85065A de 0,5 mm. A configuração é completada por um dos analisadores de rede vetorial (VNA) PNA/PNA-X da Keysight e pelo controlador de conjunto de testes N5292A. O novo LCA permite que os engenheiros realizem medições de varredura única de até 220 GHz em comprimentos de onda de 1310 nm e 1550 nm usando lasers integrados. Com fontes de laser adicionais, é possível realizar medições em mais comprimentos de onda na banda O e na banda C/L.
Com largura de banda de 220 GHz, os engenheiros podem verificar o projeto de seus componentes transmissores e receptores ópticos de 1,6/3,2 Tb/s e refinar suas simulações com medições do mundo real.
A configuração mais completa para a caracterização de fotodetectores e moduladores ópticos inclui um receptor óptico N4378RA e um transmissor óptico N4378TA conectado a um controlador de transmissor N4378CA. Ambos os cabeçotes ópticos são montados em um suporte mecânico N4378FA que garante o alinhamento mecânico adequado entre o cabeçote óptico e o elétrico e permite o reposicionamento rápido e seguro entre a calibração e a medição. Essa configuração requer dois ou três extensores de frequência NA5307A/NA5305A para componentes ópticos e quatro para componentes elétricos com entradas/saídas simétricas.
Uma configuração para a medição de moduladores ópticos consiste apenas no receptor óptico N4378RA e no mínimo duas cabeças extensoras de frequência. Três extensores de frequência NA5307A/NA5305A são necessários para moduladores com entrada simétrica/dupla.
A medição dos fotodetectores requer apenas o transmissor óptico N4378TA, o controlador do transmissor N4378CA e dois extensores de frequência NA5307A/NA5305A.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.