Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Lichtwellenkomponentenanalysatoren der Keysight XP1-Klasse gehört die Serie N4300.
Der Lichtwellen-Komponentenanalysator N4378A liefert vollständig kalibrierte S-Parameter-Messungen von optoelektronischen und elektrooptischen Komponenten bis zu 220 GHz bei Wellenlängen von 1310 nm und 1550 nm.
Maximum frequency
220 GHz
Type
Lightwave Component Analyzer
Fiber mode
Single-mode
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der Lichtwellenkomponentenanalysator (LCA) N4378A ermöglicht vollständig kalibrierte optoelektronische S-Parameter-Messungen bis zu 220 GHz und erfüllt damit die wachsenden Anforderungen an die Prüfung optischer Komponenten der nächsten Generation für KI- und Rechenzentrumsanwendungen. Er kombiniert neu entwickelte optische Messköpfe mit den Frequenzverlängerern NA5305A (170 GHz) oder NA5307A (250 GHz) und dem Präzisionskalibrierungskit 85065A (0,5 mm). Ergänzt wird die Konfiguration durch einen Vektornetzwerkanalysator (VNA) der Serien PNA/PNA-X von Keysight und den Testset-Controller N5292A. Mit dem neuen LCA können Ingenieure Einzelmessungen bis zu 220 GHz bei Wellenlängen von 1310 nm und 1550 nm mithilfe integrierter Laser durchführen. Durch zusätzliche Laserquellen lassen sich Messungen in weiteren Wellenlängenbereichen des O-Bands und des C/L-Bands abdecken.
Mit einer Bandbreite von 220 GHz können Ingenieure das Design ihrer optischen 1,6/3,2-Tb/s-Sender- und Empfängerkomponenten überprüfen und ihre Simulationen mit realen Messungen verfeinern.
Die umfassendste Konfiguration zur Charakterisierung von Fotodetektoren und optischen Modulatoren besteht aus einem optischen Empfänger N4378RA und einem optischen Sender N4378TA, der mit einem Sendercontroller N4378CA verbunden ist. Beide optischen Köpfe sind auf einer mechanischen Halterung N4378FA montiert, die die korrekte mechanische Ausrichtung zwischen optischem und elektrischem Kopf gewährleistet und ein schnelles und sicheres Umpositionieren zwischen Kalibrierung und Messung ermöglicht. Diese Konfiguration erfordert zwei oder drei Frequenzverlängerer NA5307A/NA5305A für optische Komponenten und vier für elektrische Komponenten mit symmetrischen Ein-/Ausgängen.
Eine Konfiguration zur Messung optischer Modulatoren besteht lediglich aus dem optischen Empfänger N4378RA und mindestens zwei Frequenzerweiterungsköpfen. Für Modulatoren mit symmetrischem/Doppelantriebseingang werden drei Frequenzerweiterungsköpfe NA5307A/NA5305A benötigt.
Für die Messung von Fotodetektoren werden lediglich der optische Sender N4378TA, der Sendercontroller N4378CA und zwei Frequenzverlängerer NA5307A/NA5305A benötigt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.