Lichtwellen-Komponentenanalysatoren

Hochfrequente S-Parameter-Einblicke für optische Geräte der nächsten Generation

Die Lichtwellenkomponentenanalysatoren (LCAs) von Keysight ermöglichen kalibrierte S-Parameter-Messungen zur Charakterisierung optischer und photonischer Komponenten. Diese Lösungen kombinieren Vektornetzwerkanalysatoren mit hoher Bandbreite mit optischen Wandlern, um die frequenzabhängige Reaktion optischer Bauelemente zu messen und so tiefere Einblicke bei der Leistungsvalidierung zu ermöglichen. LCAs machen eine manuelle Kalibrierung überflüssig und liefern stabile, reproduzierbare Ergebnisse über verschiedene Temperaturen, Wellenlängen und Polarisationen hinweg. Wählen Sie den passenden LCA anhand des Typs, der maximalen Frequenz und des Fasermodus, den Sie zur Validierung Ihrer Modulatoren, photonischen integrierten Schaltungen (PICs) und anderer optischer Komponenten der nächsten Generation benötigen. Nutzen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.

Rückführbare Kalibrierung

Verzichten Sie auf die manuelle optische Kalibrierung und verwenden Sie stattdessen nach Industriestandards kalibrierte Werkzeuge für eine zuverlässigere S-Parameter-Messgenauigkeit.

Hochfrequenzcharakterisierung

Unterstützt elektrooptische Messungen bis zu 110 GHz, die für die Erfassung des Verhaltens von Hochgeschwindigkeitsgeräten in 1.6T-Designs unerlässlich sind.

VNA-Integration

Basierend auf einer Keysight Vektornetzwerkanalysator-Plattform (VNA) für einfache Konfiguration und eine gemeinsame Benutzeroberfläche für elektrische und optische Anwendungsfälle.

Passive und aktive Unterstützung

Konzipiert zur Charakterisierung sowohl passiver als auch aktiver Komponenten wie optischer Modulatoren und photonischer ICs und zur Unterstützung vielfältiger Testanforderungen.

Produktbild
  • Type

    Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Component Analyzer, Lightwave Detector

  • Maximum frequency

    67 GHz bis 220 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode, Single-mode and multimode

Häufig gestellte Fragen