Zu den Favoriten hinzugefügt
Aus den Favoriten entfernt
Keysight – Lightwave Magazin Webinar
Der Weg zur seriellen 200G-Schnittstelle - John Calvin & Richard Mellitz 1:00:00 Fragen und Antworten Erforschen Sie die Feinheiten der neuen elektrischen Verbindungen für Rechenzentren in Verbindung mit OIF-CEI- und IEEE-Standards sowie deren Einsatz- und Validierungsherausforderungen. Um sicherzustellen, dass die Spezifikationen mit praktischen Testmethoden umgesetzt werden können, befasst sich dieses Webinar mit dem Übergang von der Simulation zur physikalischen Validierung und erörtert die Grenzschicht zwischen dem Ansatz der Kanalbetriebsspanne und den Validierungsbemühungen der physikalischen Schicht. Keysight Technologies und Samtec, führend auf dem Gebiet der Hochgeschwindigkeitsverbindungen, behandeln die aktuellen Herausforderungen bei 112 Gbps und die Bedeutung der laufenden Entwicklungen für 224 Gbps und darüber hinaus. 224Gbps, OIFCEI, IEEE802.3, 800G, 800Gbps, Designtest