Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
LightTools製品カタログ
LightToolsは、仮想プロトタイピング、シミュレーション、最適化をサポートする3D光学エンジニアリングおよび設計ソフトウェア製品です。
LightTools 2026 新バージョン紹介
LightTools 2026は、可視化、光線追跡性能、迷光解析、AR導波路設計、メタオプティクス・モデリング、およびCADとの相互運用性の各分野において、大幅な機能強化を実現しました。これらのアップデートにより、モデリングの忠実度が向上し、シミュレーションのワークフローが高速化するとともに、より幅広い光学設計アプリケーションへの対応が可能になります。
LightTools AR Waveguide DesignerでARニアアイディスプレイの開発を加速
LightTools AR Waveguide Designerが、導波路の自動モデリング、最適化、迷光解析を通じて、AR用近接ディスプレイの開発をどのように加速させるのか、その仕組みをご紹介します。
迷光スキャナー(Stray Light Scanner)
視野内外からの不要な放射線によって引き起こされる迷光は、ゴースト像、フレア、ベールグレアなどを発生させ、画像性能を著しく低下させます。迷光スキャナ(SLS)は、グレア拡散関数を生成し、走査角度に対するピーク放射照度またはパワーを特性評価することで、これらの影響を包括的に分析する方法を提供します。
Light Guide Designer:美しい車載用ライトガイドを迅速に設計
ライトガイドは、ヘッドランプ、デイタイムランニングライト(DRL)、車内アンビエント照明、ウェルカムランプなど、現代の自動車照明において重要な技術となっています。意匠性、光学性能、開発期間のバランスを取りながら均一な発光を実現することは、設計者にとって大きな課題です。
マルチモードファイバチャネルのアイパターンによる伝送特性評価
フライヤー
光測定ソリューション
第1巻:PL3EおよびROのアプリケーションと製品を含む一般的なフォトニックテストカタログには、次世代の低コスト光学デバイスのフォトニックテストのためのキーサイトの現在のソリューションに関する詳細な製品とアプリケーション情報が記載されています。 高速デバイス用のデジタルマイクロ波ソリューション(BERT、DCA)。 このカタログは、次世代フォトニクスの市場投入までの時間を短縮し、コストの削減と統合の強化を通じて効率的なネットワークメンテナンスを実現する、業界をリードするパフォーマンスを提供するフォトニックおよびトランシーバー測定ソリューションを網羅しています。 これは、市場のライフサイクルの早い段階で競争力のある価格で提供される革新的な光通信テストソリューションへの取り組みを示しています。
コヒーレント光技術コンポーネントテストにより、1.2テラビットアプリケーションが可能に
NeoPhotonics社は、通信/データ・センター・アプリケーションで高速通信ネットワークに使用されるオプトエレクトロニクスソリューションの設計および製造を行っています。
I/Q変調の利点
8つのパートからなるこのシリーズのパート1では、差動4相位相シフトキーイング(DQPSK:Differential Quadrature Phase Shift Keying)などのI/Q変調方式が、データ伝送の高速化/効率化に関してどのような利点があるのかを解説します。
キーサイト・テクノロジー 8160xxシリーズ 波長可変レーザー光源
キーサイト 8160xx ファミリの波長可変レーザー光源は、1260 nmから1650 nmまでの全波長範囲を提供し、最高のチューニングおよびスイープ精度とパワー安定性を実現します。
I/Q光変調について知っておくべきすべてのこと
新しいデータセンターの建設が世界中で進められる一方、今日のCPUやRAMのレイテンシーはきわめて小さいため、複数のサーバーに分散している大量のデータを、わずかな時間で容易にマッピングできます。さらに重要な問題は、インフラストラクチャーの残りの部分がついていけるかどうかです。データ量の爆発的増加は、困難な課題を突きつけています。近いうちに訪れるボトルネックを回避するには、データ処理のすべての段階でビットレート効率を高める必要があります。
N4377A 光波検出器
N4377Aライトウェーブディテクタは、USB給電の光電変換器で、光パワーメータ機能を内蔵しています。これにより、フォトニクスにおける周波数ドメインアプリケーションが可能になります。
ライトウェーブ・ソリューション・プラットフォーム
このガイドでは、キーサイト816xBファミリーの光メインフレームおよびモジュールに関する構成の詳細を、オプションおよびアクセサリを含めて提供します。
SCPIによるライトウェーブ・コンポーネント・アナライザの自動化
このホワイトペーパーでは、ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザ (LCA) を自動化するための利用可能なインターフェースとSCPIコマンドをまとめ、新規ユーザーが迅速に開始できるようにします。
光テスト/測定機器、クリーニング手順
光テスト/測定機器、クリーニング手順。
高速光波コンポーネント解析
電気信号を光信号に、光信号を電気信号に変換する光ファイバートランスポンダーの周波数依存性を測定するための原理と方法について説明します。
キーサイト ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザ
キーサイトのライトウェーブコンポーネントアナライザは、校正済みSパラメータ測定と高周波解析を通じて、光およびフォトニックコンポーネントの精密な特性評価を提供します。
LPOに関するLightwaveマガジンウェビナー
リニアプラガブルオプティクス – AIおよびハイパースケールデータセンター向けの低消費電力光相互接続。
ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザによるゲイン圧縮測定
キーサイトのライトウェーブ・コンポーネント・アナライザを使用したゲイン圧縮測定のステップバイステップの手順と原理について説明します。
N4372E ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザ、110 GHz
新しいN4372Eは、光TXおよびRXの最大110 GHzまでの高周波パラメトリック・テストに対応するキーサイトのLCAファミリを拡張します。これは、電気光学Sパラメータ測定用のベクトル・ネットワーク・アナライザです。
何をお探しですか?