Keysight - Lightwave magazine 線上研討會
200G 序列介面之路 - John Calvin 和 Richard Mellitz 1:00:00 問答 探索與 OIF-CEI 和 IEEE 標準相關的新興資料中心電氣互連的複雜性,以及其部署和驗證挑戰。為確保規格能透過實用測試方法實現,本次網路研討會探討了從模擬到實體驗證的進程,並討論了通道操作裕度方法與實體層驗證工作之間的邊界層。Keysight Technologies 和 Samtec 作為高速互連領域的領導者,將涵蓋目前 112 Gbps 的挑戰,以及 224 Gbps 及更高速度持續發展的重要性。 224Gbps、OIFCEI、IEEE802.3、800G、800Gbps、designtest