Adicionado aos favoritos
Removido dos favoritos
Keysight - Webinar da revista Lightwave
O caminho para a interface serial de 200 G – John Calvin e Richard Mellitz 1:00:00 Perguntas e respostas Explore as complexidades das interconexões elétricas emergentes em data centers associadas às normas OIF-CEI e IEEE, juntamente com os desafios de implantação e validação. Para garantir que as especificações possam ser concretizadas por meio de métodos de teste práticos, este webinar aborda a progressão da simulação à validação física e discute a interface entre a abordagem da margem operacional do canal e os esforços de validação da camada física. A Keysight Technologies e a Samtec, líderes no campo das interconexões de alta velocidade, abordam os desafios atuais a 112 Gbps e a importância dos desenvolvimentos em andamento para 224 Gbps e além. 224 Gbps, OIF-CEI, IEEE 802.3, 800G, 800 Gbps, projeto e teste