Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de componentes de onda luminosa de clase XP1 de Keysight incluyen la serie N4300.
Los analizadores de componentes de onda luminosa (LCA) de Keysight realizan mediciones calibradas de parámetros S para caracterizar componentes ópticos y fotónicos. Estas soluciones combinan analizadores de redes vectoriales de gran ancho de banda con convertidores ópticos para medir la respuesta dependiente de la frecuencia en dispositivos ópticos, lo que permite obtener información más detallada durante la validación del rendimiento. Los LCA eliminan la necesidad de calibración manual y proporcionan resultados estables y repetibles a pesar de las variaciones de temperatura, longitud de onda y polarización. Seleccione el LCA que necesite en función del tipo, la frecuencia máxima y el modo de fibra que requiera para validar sus moduladores, circuitos integrados fotónicos (PIC) y otros componentes ópticos de última generación. Elija una de nuestras configuraciones más populares o configure una específica para su aplicación.
Elimine la calibración óptica manual con herramientas calibradas según los estándares de la industria para obtener una mayor precisión en la medición de los parámetros S.
Admite mediciones electroópticas de hasta 110 GHz, fundamentales para capturar el comportamiento de los dispositivos de alta velocidad en diseños de 1,6 T.
Basado en una plataforma de analizador de redes vectoriales (VNA) de Keysight para una configuración sencilla y una interfaz de usuario compartida para casos de uso tanto eléctricos como ópticos.
Diseñado para caracterizar componentes pasivos y activos, como moduladores ópticos y circuitos integrados fotónicos, y satisfacer diversas necesidades de prueba.
Type
Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Component Analyzer, Lightwave Detector
Maximum frequency
67 GHz to 220 GHz
Fiber mode
Single-mode, Single-mode and multimode
N4377A
El detector de ondas luminosas N4377A es un convertidor óptico-eléctrico alimentado por USB con medidor de potencia óptica integrado. Si se utiliza con un analizador de redes vectoriales o un analizador de espectro, permite aplicaciones en el dominio de la frecuencia en fotónica.
El detector de onda luminosa N4377A es un convertidor óptico-eléctrico autónomo alimentado por USB con capacidad de medidor de potencia óptica incorporada. Con los datos de calibración de respuesta de amplitud y fase almacenados en el dispositivo, los analizadores de redes vectoriales (como PNA, PNA-X) pueden desintegrar el convertidor de las mediciones del transmisor óptico o del modulador, lo que permite realizar mediciones precisas de los parámetros S21 en el dominio fotónico. Los analizadores de espectro eléctrico se benefician del bajo ruido intrínseco y el alto ancho de banda del convertidor cuando realizan mediciones de ancho de línea láser y espectro de modulación.
El medidor de potencia óptica integrado y calibrado proporciona mediciones de potencia media y permite realizar mediciones de pérdida de inserción óptica. Una pantalla de gráfico de barras en el convertidor indica la detección de fibras dobladas o rotas, conectores defectuosos o falta de señal, y ayuda a mantenerse dentro del rango de potencia óptica lineal del detector.
El detector de onda luminosa N4377A está disponible para fibra monomodo con un ancho de banda de 40 GHz y 70 GHz con longitudes de onda de calibración de 1310 nm y 1550 nm. El rango de longitudes de onda de funcionamiento de la versión de 40 GHz comienza en 1064 nm y termina en 1650 nm. La versión de 70 GHz funciona en todo el rango CWDM y más allá, comenzando en 1200 nm y llegando hasta 1650 nm.
La versión de fibra multimodo de 40 GHz del detector de ondas luminosas N4377A está calibrada a 850 nm, pero también puede funcionar en longitudes de onda SWDM y hasta 1600 nm.
Más información sobre los analizadores de componentes de onda luminosa de Keysight
N4372E
El analizador de componentes de onda luminosa Keysight N4372E proporciona pruebas paramétricas de alta frecuencia de TX y RX ópticos hasta 110 GHz.
Basado en los sistemas de ondas milimétricas PNA de 900 Hz a 110/120 GHz N5290A y N5291A, el nuevo analizador de componentes de onda luminosa N4372E ofrece un ancho de banda sin precedentes tanto para pruebas de receptores ópticos como para pruebas de transmisores ópticos.
El analizador de componentes de onda luminosa N4372E de Keysight ofrece ancho de banda para pruebas de receptores y transmisores ópticos. Los fabricantes de transmisores y receptores (TX/RX) están alcanzando velocidades de transmisión más altas en los formatos de retorno a cero y sin retorno a cero (RZ/NRZ) y modulación de amplitud de pulso (PAM), lo que supone un gran avance en las pruebas de parámetros S de gran ancho de banda.
El analizador de componentes de onda luminosa N4372E le ayuda en las pruebas optoelectrónicas con su capacidad de medición de 110 GHz en un rango de longitud de onda ampliado. También ofrece pruebas RX de hasta 110 GHz en todo el rango de 1260 nm a 1620 nm. Cuenta con un medidor de potencia óptica integrado que le permite comprobar y controlar la potencia de funcionamiento. El puerto de entrada del transmisor óptico del analizador de componentes de onda luminosa N4372E se conecta a un láser sintonizable auxiliar para verificar los parámetros S en toda la longitud de onda.
N4378A
El analizador de componentes de onda luminosa N4378A ofrece mediciones de parámetros S totalmente calibradas de componentes optoelectrónicos y electroópticos de hasta 220 GHz a longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm.
El analizador de componentes de onda luminosa (LCA) N4378A ofrece mediciones de parámetros S optoelectrónicos totalmente calibradas hasta 220 GHz, lo que permite hacer frente a los crecientes retos de prueba de los componentes ópticos de última generación utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial y centros de datos. Combina cabezales de prueba ópticos de nuevo diseño con los extensores de frecuencia NA5305A (170 GHz) o NA5307A (250 GHz) y el kit de calibración de precisión 85065A de 0,5 mm. La configuración se completa con uno de los analizadores de redes vectoriales (VNA) PNA/PNA-X de Keysight y el controlador de conjuntos de pruebas N5292A. El nuevo LCA permite a los ingenieros realizar mediciones de barrido único de hasta 220 GHz a longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm utilizando láseres integrados. Con fuentes láser adicionales, se pueden cubrir mediciones en más longitudes de onda en la banda O y la banda C/L.
Con un ancho de banda de 220 GHz, los ingenieros pueden verificar el diseño de los componentes de sus transmisores y receptores ópticos de 1,6/3,2 Tb/s y perfeccionar sus simulaciones con mediciones del mundo real.
La configuración más completa para la caracterización de fotodetectores y moduladores ópticos incluye un receptor óptico N4378RA y un transmisor óptico N4378TA conectado a un controlador de transmisor N4378CA. Ambos cabezales ópticos están montados en un soporte mecánico N4378FA que garantiza la alineación mecánica adecuada entre el cabezal óptico y el eléctrico, y permite un reposicionamiento rápido y seguro entre la calibración y la medición. Esta configuración requiere dos o tres extensores de frecuencia NA5307A/NA5305A para componentes ópticos, y cuatro para componentes eléctricos con entradas/salidas simétricas.
Una configuración para la medición de moduladores ópticos consta únicamente del receptor óptico N4378RA y un mínimo de dos cabezales extensores de frecuencia. Se requieren tres extensores de frecuencia NA5307A/NA5305A para moduladores con entrada simétrica/doble.
La medición de fotodetectores solo requiere el transmisor óptico N4378TA, el controlador del transmisor N4378CA y dos extensores de frecuencia NA5307A/NA5305A.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un analizador de componentes de onda luminosa es un sistema de prueba especializado que combina el rendimiento de alta velocidad de un analizador de redes vectoriales (VNA) con módulos de conversión óptica a eléctrica (O/E) y eléctrica a óptica (E/O) de precisión. Esta integración permite realizar mediciones calibradas de parámetros S de dispositivos ópticos y fotónicos en un amplio rango de frecuencias.
Los LCA miden el comportamiento dependiente de la frecuencia de moduladores, circuitos integrados fotónicos (PIC), conmutadores electroópticos y otros componentes de fibra óptica, proporcionando la información necesaria para validar la integridad de la señal, la pérdida de inserción, la pérdida de retorno y el ancho de banda tanto en entornos de investigación como de fabricación.
Al caracterizar cómo un componente modula o transmite señales de alta velocidad a través de la frecuencia, un LCA ayuda a los ingenieros a garantizar que los dispositivos ópticos de última generación cumplan con las especificaciones de rendimiento para sistemas de comunicación de alta velocidad, como redes 400G, 800G y 1,6T.
Los LCA de Keysight están diseñados para soportar pruebas en una amplia gama de componentes ópticos y fotónicos, desde simples dispositivos pasivos hasta complejos moduladores de alta velocidad. Puede caracterizar:
Las LCA se utilizan a lo largo de todo el ciclo de desarrollo del producto, desde la validación inicial en I+D hasta las pruebas de fabricación de alto rendimiento, para caracterizar los componentes utilizados en óptica coherente, fotónica de silicio y comunicaciones de datos de última generación.
Los LCA amplían las capacidades de medición de alta precisión de un VNA al dominio óptico mediante la integración de convertidores E/O y O/E de gran ancho de banda. Las soluciones LCA de Keysight admiten mediciones de parámetros S electroópticos de hasta 110 GHz, lo que le permite analizar la respuesta de frecuencia completa de los dispositivos ópticos utilizados en sistemas de comunicación de velocidad ultraalta. Esto es esencial para capturar la degradación de la señal, los reflejos y los comportamientos de pérdida que solo aparecen a altas frecuencias.
Mediante el uso de configuraciones de prueba calibradas y trazables, los LCA garantizan la precisión de las mediciones tanto en las rutas eléctricas como en las ópticas, lo que ayuda a los ingenieros a optimizar el diseño de moduladores, PIC y otros componentes fotónicos avanzados para obtener un rendimiento a velocidades de datos de 112 Gb/s, 224 Gb/s y superiores.
Comience por considerar el rango de frecuencia que requiere su aplicación. Los LCA de Keysight admiten mediciones de hasta 110 GHz. Considere también el tipo de componentes que está probando (activos frente a pasivos), la necesidad de pruebas electroópticas frente a pruebas solo eléctricas, y si la calibración trazable y la integración llave en mano son importantes para su flujo de trabajo.
Los expertos en aplicaciones de Keysight pueden ayudarle a identificar la mejor solución para sus requisitos de prueba específicos. Sus necesidades de aplicación determinarán qué analizador de redes y convertidores ópticos necesitará, y los expertos le ayudarán a seleccionar el paquete de soluciones adecuado.