HIGHLIGHTS

  • 直流至 110 GHz 可動態配置的頻率範圍
  • 高畫質 10 位元類比數位轉換器(ADC)
  • 256 GSa/s 即時取樣率或 3,200 MSa/s 複合取樣率
  • 業界最出色 -- 在 50 GHz 至 85 GHz 的範圍內提供 -158 dBm/Hz DANL
  • 可選配大於 > 2 GHz 硬體加速的 DDC I/Q 解調變頻寬
  • 可動態配置的 5 GHz 和 10 GHz 頻寬延伸選項
  • 利用可獨立配置的相位同調通道,輕鬆支援多輸入多輸出(MIMO)
  • 從 1 kHz 至 100% 載波頻率的最大相位雜訊偏頻範圍

Infiniium UXR 是業界首見的即時示波器,可提供靈活的頻寬選項、硬體加速擷取,以及實現經濟的頻寬多通道毫米波信號分析所必備的信號完整性。UXR 系列備有毫米波寬頻分析加速及頻率延伸選項,如採用 1 mm 輸出的機型,工程師可動態分配 5 GHz or 10 GHz 的寬頻,以分析最高達 110 GHz 的頻率範圍,完全不受示波器原本之最大授權頻寬的限制。此外,所有 Infiniium UXR 機型均標配 40 MHz 硬體加速的即時數位降頻器(DDC)。利用此選項,其分析頻寬可擴展到 160 MHz 和 > 2 GHz。Infiniium UXR 在單一儀器中提供 4 個相位同調通道,以實現世界一流的數位和毫米波效能,讓您能更快提供下一代毫米波技術、脈衝雷達、整合式混合信號設計、展頻時脈(SSC),以及進階寬頻研究及開發。

UXR 的毫米波寬頻分析加速以及高達 110 GHz 的頻率延伸具有下列優點:

  • 與典型射頻設備相匹配的定價模型,您只需針對所需的分析頻寬付費,而非為示波器的整個頻率付費
  • 在直流到 110 GHz 的頻率範圍內提供 5 或 10 GHz 分析頻寬視窗,能跨越多個通道設定獨立的中心頻率
  • 40 MHz 標準 DDC 與 160 MHz 以及 > 2GHz DDC 的分析頻寬選項
  • 對於 100 MHz CC 5G NR 測試,誤差向量振幅(EVM)小於 0.6%;對於 2.16 GHz 802.11ay 測試,EVM 小於 1% 

Interested in a N2163A?

Extend the capabilities for your 毫米波寬頻分析加速及頻率延伸

Featured Resources for N2163A 毫米波寬頻分析加速及頻率延伸

查看所有資源

Want help or have questions?