주요 특징

산업을 선도하는 실시간 오실로스코프인 Infiniium UXR용으로 설계된 밀리미터파 광대역 분석 가속 및 주파수 확장을 사용하면 오실로스코프에 허가된 최대 원시 대역폭에 관계없이 최대 110 GHz의 주파수 범위 분석을 위해 5 또는 10 GHz 너비의 대역폭 윈도우를 동적으로 할당할 수 있습니다. 이 확장은 다음과 같은 이점도 제공합니다.

  • 필요한 분석 대역폭만큼만 비용을 지불할 수 있는 가격 모델
  • 5 또는 10 GHz의 분석 대역폭 윈도우(DC ~ 110 GHz), 여러 채널에 걸쳐 독립적인 중앙 주파수 설정 가능
  • 40 MHz 표준 DDC와 160 MHz 및 > 2 GHz DDC 분석 대역폭 옵션
  • 100 MHz CC 5G NR 테스트의 경우 0.6% 미만, 2.16 GHz 802.11ay의 경우 1% 미만인 오류 벡터 크기(EVM)
  • DC ~ 110 GHz의 동적 구성 가능한 주파수 범위
  • 고분해능 10비트 아날로그-디지털 변환기(ADC)
  • 256 GSa/s 실시간 또는 3,200 MSa/s 복합 샘플링 속도
  • 업계 최고의 -158 dBm/Hz DANL(50 ~ 85 GHz)
  • 선택적인 >2 GHz 하드웨어로 DDC I/Q 복조 대역폭 가속화
  • 동적 구성 가능한 5 및 10 GHz 대역폭 확장 옵션
  • 독립적으로 구성할 수 있는 위상 코히어런트 채널로 손쉽게 MIMO 지원
  • 가장 큰 위상 노이즈 오프셋 주파수 범위, 1 kHz부터 반송파 주파수의 100%까지

N2163A에 관심이 있으신가요?

관련 리소스

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?