お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2163Aミリ波広帯域解析アクセラレーションおよび周波数エクステンション
5 GHzまたは10 GHzの広帯域ウィンドウを動的に割り当て、最大110 GHzまでの周波数を解析可能
ハイライト
Infiniium UXR対象のミリ波広帯域解析アクセラレーションと周波数エクステンション、業界最高のリアルタイムオシロスコープにより、オシロスコープの最大ライセンスネイティブ帯域幅に関係なく、5 GHzまたは10 GHzの広帯域ウィンドウを動的に割り当て、最大110GHzまでの周波数を解析可能。 この拡張で以下も提供しています:
- 必要な分析帯域幅に応じた価格設定
- DC~110 GHzまでの5 GHzまたは10 GHzの分析帯域幅ウィンドウ、複数のチャネルで独立した中心周波数を設定可能
- 40 MHzの標準DDCと160 MHzおよび>2 GHzのDDC解析帯域幅オプション
- 100 MHz CC 5G NRテストでは0.6%未満、2.16 GHz 802.11ayでは<1%のエラーベクトル振幅 (EVM)を実現
- DC~110 GHzの動的設定可能な周波数レンジ
- 高解像度10bit A/Dコンバーター(ADC)
- 256 GSa/sリアルタイムまたは3,200 MSa/sコンプレックスサンプルレート
- 業界最高の-158 dBm/Hz DANL(50~85GHz)を実現
- オプションの>2 GHzハードウェア演算DDC I/Q復調帯域幅
- 5 GHzおよび10 GHz帯域幅を動的に設定可能な拡張オプション
- 独立に設定可能な位相コヒーレントチャネルで容易にMIMOをサポート
- 最大位相ノイズオフセット周波数はキャリア周波数の1 kHzから100%までの範囲
N2163Aに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。