HIGHLIGHTS

  • 50 MHz 至 9 GHz
  • 方向性:10 dBm 最小值(50 MHz 至 6 GHz)
  • 耦合係數:-13.5 至 -19.5 dB,800 MHz 至 9 GHz
  • 衰減:1.5 至 3.5 dB,50 MHz 至 9 GHz

M9378A 定向耦合器可用於 M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀。該模組包括 20 個衰減器和定向耦合器,適合與 M9377A PXIe 網路分析儀直接存取接收器結合使用。

Interested in a M9378A?

Want help or have questions?