주요 특징

  • 50 MHz ~ 9 GHz
  • 지향성: 10 dB(최소), 50 M ~ 6 GHz 기준
  • 결합 계수: -13.5 ~ -19.5 dB, 800 M ~ 9 GHz 기준
  • 삽입 손실: 1.5 ~ 3.5 dB, 50 M ~ 9 GHz 기준

M9378A는 M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기에서 사용되는 방향성 커플러입니다. 이 모듈은 20 dB 감쇠기를 포함하며 방향성 커플러는 M9377A PXIe 네트워크 분석기 직접 액세스 수신기에서 동작합니다.

 

M9378A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?