お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9378A PXIeネットワーク・アナライザ方向性結合器
M9378AはM9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ で使用される方向性結合器です。
ハイライト
- 50 MHz〜9 GHz
- 指向性: 50 MHz 〜6 GHzで最小10 dB
- 結合係数: 800 MHz〜9 GHzで-13.5〜-19.5 dB
- 挿入損失: 50 MHz〜9 GHzで1.5〜3.5 dB
M9378AはM9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ で使用される方向性結合器です。 このモジュールは20 dBアッテネータを含み、方向性結合器はM9377A PXIeネットワーク・アナライザ・ダイレクトアクセス受信部と動作します。
M9378Aに関心を持っていただけましたか。
M9378A PXIeネットワーク・アナライザ方向性結合器の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。