這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
搭載數位及類比介面的 Keysight M9341B ,能在 PXI 向量網路分析儀(VNA)、待測裝置(DUT),以及外接周邊設備(例如自動測試系統的處理器)之間提供通訊信號。
HIGHLIGHTS
- 8 位元的數位 I/O,用於控制具有串聯/並聯信號的待測物操作模式。
- 24 位元的數位 I/O,用於與配有外接周邊設備(處理器)的 PXI 向量網路分析儀進行通訊。
- 使用 PXI 向量網路分析儀將直流量測結果同步化。2 個直流電源輸出(高達 ±10 V),具電流監控功能,而 4 個直流電源輸入可用於感測待測物的直流電壓。
Keysight M9341B PXIe 數位及類比 I/O 搭載 24 位元的數位 I/O 連接器及 8 位元的數位介面,讓使用者能用串聯或並聯數位信號,以便直接控制待測裝置(DUT)。例如,M9341B 發出的信號,可用於選擇射頻前端模組的操作模式,而該模組可將功率放大器、切換器、低雜訊放大器、雙工器或濾波器整合至單一元件。搭配 M9341B 進行操作,還可與 Keysight PXI 向量網路分析儀(例如 M937xA 或 M9485A)的量測掃描同步化,大大改善量測速率。
如需進行更廣泛的分析,M9341B 有 4 個類比輸入連接器,可感測待測物的直流電壓。測得的直流電壓,將顯示於 PXI 向量網路分析儀的螢幕上。單槽的模組也可支援 2 個直流電源輸出,以控制待測物,並在量測時監控直流電流。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助