Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
M9341B Digital and Analog I/O
디지털 및 아날로그 인터페이스가 탑재된 키사이트 M9341B는 PXI 벡터 신호 분석기(VNA), 테스트 대상 디바이스(DUT)와 자동 테스트 시스템의 디바이스 핸들러 같은 외부 주변 장치 사이에서 통신 신호를 제공합니다.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
디지털 및 아날로그 인터페이스가 탑재된 키사이트 M9341B는 PXI 벡터 신호 분석기(VNA), 테스트 대상 디바이스(DUT)와 자동 테스트 시스템의 디바이스 핸들러 같은 외부 주변 장치 사이에서 통신 신호를 제공합니다.
HIGHLIGHTS
- 직렬/병렬 신호를 통해 DUT 작동 모드를 제어하는 8비트 디지털 I/O
- 외부 주변 장치(예: 핸들러)가 있는 PXI VNA의 통신을 위한 24비트 디지털 I/O
- PXI VNA를 통해 동기화된 DC 측정 DUT의 DC 전압을 감지하기 위한 전류 모니터 기능의 2개의 DC 소스 출력(최대 ±10V)과 4개의 DC 소스 입력
키사이트 M9341B PXIe 디지털 및 아날로그 I/O는 사용자가 직렬 또는 병렬 신호를 통해 직접 테스트 대상 디바이스(DUT)를 제어할 수 있도록 24비트 디지털 I/O 커넥터와 8비트 디지털 인터페이스가 탑재되어 있습니다. 예를 들어, M9341B의 신호는 전력 앰프, 스위치, 저노이즈 앰프, 듀플렉서 또는 필터를 단일 콤포넌트에 통합하는 RF 프런트 엔드 모듈의 작동 모드를 선택하는 데 적용할 수 있습니다. M9341B의 작동은 M937xA 또는 M9485A 같은 키사이트 PXI VNA를 통한 측정 스위핑과 동기화하여 측정 스루풋을 크게 개선할 수 있습니다.
보다 포괄적인 분석을 위해 M9341B는 DUT의 DC 전압을 감지할 수 있도록 지원하는 4개의 아날로그 입력 커넥터가 있습니다. 측정된 DC 전압은 PXI VNA 화면에 표시할 수 있습니다. 이 1슬롯 모듈은 또한 측정 중에 DC 소스 전류를 모니터링하는 동시에 DUT를 제어하기 위해 2개의 가변 DC 소스 출력도 지원합니다.
Extend the Capabilities of Your Product
다른 도움이 필요하십니까?