專為行動通訊業者演進數據封包核心網(EPC)而設計的 5G 可視化情報

是德科技 MobileStack 讓您能深入地洞察行動核心網路流量。 它可同時對 GTP 和 SIP 流量中的使用者和資料平面進行分析,以萃取並管理 5G SUPI 資料和網路切片,同時監控重要的用戶 metadata。 部署 MobileStack 後,您可更有效地監控和過濾資料,以獲得更大的行動網路控制度。

5G 可視化架構

5G 網路可視化架構

利用我們的高效能 5G 解決方案,深入洞察行動核心網路的流量:

  • 從經過加密的 5G 核心網路存取 5G 資料
  • 可處理 4G 和 5G 用戶流量,在不影響用戶體驗的情況下,大幅降低監測成本
  • 利用用戶感知 metadata 改善大數據/機器學習應用

主要規格

GTP 關聯性/負載平衡

YES

網路切片

YES

用戶取樣

YES

控制/使用者平面分離

YES

支援 5G 介面

N3、N4、N11

想查看更多規格嗎?

網路導流設備支援 MobileStack

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

基於 Vision X 的 MobileStack,支援 5G 核心可視化

基於 Vision X 的 MobileStack 是當今市場中效能最高的行動核心網路可視化平台,它特別針對 5G 進行了最佳化,每個機箱可關聯數億個用戶連線,以及近 2,000 gig 的使用者平面流量。 這套前所未有的解決方案支援 5G 過濾、CUPS、5G 切片感知和用戶感知 metadata。

保障您的投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助