Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight VT4 級無線測試儀包括 E6600 系列
E6640A EXM 無線測試儀可隨您的生產需求擴充,並與最新的蜂巢式和 WLAN 晶片組保持同步。
Number of transceivers
1, 2, 3, 4
Number of ports per transceiver
8
Maximum bandwidth
160 MHz
最高頻率
6 GHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
是德科技 E6640A EXM 無線測試儀採用是德科技經業界驗證的平台,可在單一緊湊型配置下執行多裝置、多格式且無信號的製造測試。整合了最先進的自動化技術與高效的測試序列控制,以優化執行速度,有助於降低 5G 裝置的製造測試成本,並加速產品上市時間。
是德科技的 EXM 無線測試系統採用整合式 5G NR 波形與量測軟體,用於驗證行動裝置的射頻性能。其可擴展架構讓使用者能隨時跟上最新的行動通訊與 WLAN 晶片組標準。EXM 具備所需的速度、精準度與埠密度,可協助快速推動並優化量產流程。
優化多裝置測試:
測試多格式裝置:
最大化產能與產率:
高效驗證晶片組的射頻性能:
建立用於無線裝置大規模生產的靈活系統:
在單一平台上,自信地驗證 802.11ac/ax MIMO 設計的實作,並在量產環境中高效進行測試:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。