Largura de banda máxima de 160 MHz, frequência máxima de 6 GHz, 8 portas por transceptor

O conjunto de testes sem fio E6640A EXM se adapta às suas necessidades de produção e está em sincronia com os mais recentes chipsets celulares e WLAN.

prod_image
  • Number of transceivers

    1, 2, 3, 4

  • Number of ports per transceiver

    8

  • Maximum bandwidth

    160 MHz

  • Frequência máxima

    6 GHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O conjunto de testes sem fio Keysight E6640A EXM utiliza a plataforma comprovada da Keysight para testes de fabricação multidispositivo e multiformato sem sinalização em uma única configuração compacta. A automação integrada de última geração e o sequenciamento eficiente para otimizar a velocidade de execução ajudam a reduzir o custo de teste da fabricação de dispositivos 5G e aceleram o tempo de lançamento no mercado.

O conjunto de testes sem fio EXM da Keysight usa software integrado de forma de onda e medição 5G NR para verificar o desempenho de RF de dispositivos móveis. Sua arquitetura escalável permite que os usuários se mantenham atualizados com os mais recentes padrões de chipsets celulares e WLAN. O EXM oferece a velocidade, precisão e densidade de portas necessárias para aumentar rapidamente e otimizar a produção em volume total.

Otimize os testes em vários dispositivos:

  • até quatro canais TRX por EXM, com largura de banda de até 6 GHz em cada TRX
  • duas portas full-duplex e duas half-duplex ou quatro portas full-duplex por TRX
  • personalizável para conectar até 32 DUTs com tecnologia de adaptador multiportas (MPA)
  • fonte e analisador independentes em cada TRX permitem o uso eficiente dos recursos de teste
  • Automatize com o Keysight Test Automation no PathWave

Teste dispositivos multiformato:

  • celular: 5G, LTE/LTE-Advanced FDD, LTE/LTE-Advanced TDD, HSPA+, W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®, GSM/EDGE-Evo, TD-SCDMA, DECT e PHS
  • conectividade: 802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah/ax, WLAN MIMO 2x2 / 3x3 / 4x4, Bluetooth®5.0, GNSS multissatélite, FM, Zigbee, Z-Wave e vídeo digital

Maximize o rendimento e a produtividade:

  • Execute testes rapidamente capturando medições celulares e WLAN em vários formatos por meio de sequenciamento avançado e medições múltiplas de aquisição única.
  • Reduza o tempo e os custos com rotinas de calibração e verificação específicas para chipsets.
  • Aproveite a experiência dos engenheiros de aplicação locais para otimizar o EXM de acordo com suas necessidades.

Verifique com eficiência o desempenho de RF do chipset:

  • Reduzir o custo dos equipamentos de capital e dos testes dos chipsets.
  • Teste o 5G com confiança com uma solução aprovada pela Qualcomm no QDART.
  • Esteja preparado para os requisitos tecnológicos futuros: o EXM suporta 5G, LTE-A CA, 802.11ax, até 4x4 true-MIMO e muito mais.
  • Acelere a fabricação do seu chipset com maior prontidão e ramp-up mais rápido, além de acesso ao suporte técnico específico para EXM dos especialistas da Keysight.

Crie sistemas flexíveis para a fabricação em grande volume de dispositivos sem fio:

  • Mantenha-se facilmente em dia com suas necessidades de capacidade e produção com a arquitetura flexível do EXM, que permite testar simultaneamente de um a quatro dispositivos móveis.
  • Obtenha o maior rendimento possível com a velocidade bruta do hardware e o sequenciamento rápido do EXM.
  • Aumente o rendimento da primeira passagem com pureza de sinal superior e excelente precisão de medição.
  • Projete e valide dispositivos 802.11ax e 802.11ac 2x2/3x3/4x4 True-MIMO
  • Habilite o teste simultâneo para antenas MIMO com múltiplos TRXs (2x2, 3x3, 4x4)

Verifique com confiança a implementação do design 802.11ac/ax MIMO e teste com eficiência na produção em uma única plataforma:

  • Projete e valide dispositivos 802.11x e 802.11ac 2x2 / 3x3 / 4x4 true-MIMO.
  • Habilite o teste simultâneo para antenas MIMO com múltiplos TRXs (2x2, 3x3, 4x4) suportando largura de banda de 160 MHz.
  • Reduza o custo dos testes na fabricação com uma solução MIMO comutada.