VT4クラス ワイヤレス・テストセット、最大帯域幅 160 MHz、最大周波数 6 GHz、トランシーバーあたり8ポート

E6640A EXMワイヤレス・テスト・セットは、お客様の生産ニーズに合わせて拡張可能で、最新のセルラーおよびWLANチップセットと同期しています。

製品画像
  • Number of transceivers

    1, 2, 3, 4

  • Number of ports per transceiver

    8

  • Maximum bandwidth

    160 MHz

  • Maximum frequency

    6 GHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

マルチデバイステストの最適化 - 最新の機能拡張を表示

  • EXMあたり最大4個のTRXチャネル、各TRXで最大6 GHz帯域幅
  • TRXあたり2個の全二重ポートと2個の半二重ポート、または4個の全二重ポート
  • マルチポートアダプター(MPA)テクノロジーの採用によりカスタマイズが可能で、最大32台のDUTを接続可能
  • 各TRXから独立したソース/アナライザにより、テストリソースの効率的な使用を実現
  • Keysight Test Automation on PathWaveによる自動化

マルチフォーマットデバイスのテスト

  • 携帯電話: 5G、LTE/LTE-Advanced FDD、LTE/LTE-Advanced TDD、HSPA+、W-CDMA、1xEV-DO、cdma2000®、GSM/EDGE-Evo、TD-SCDMA、DECT、PHS
  • インターフェース: 802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah/ax、無線LAN MIMO 2×2/3×3/4×4、Bluetooth® 5.0、マルチ衛星GNSS、FM、Zigbee、Z-Wave、デジタルビデオ

スループットおよび歩留まりの最大化

  • 高度なシーケンス設定機能とシングル収集マルチ測定(SAMM)でマルチフォーマットの携帯電話や無線LAN測定を捕捉してテストを迅速に実行
  • チップセット固有の校正/検証ルーチンにより、時間短縮とコスト削減を実現
  • ローカル・アプリケーション・エンジニアの専門知識を活用すれば、EXMをニーズに合わせて最適化することが可能

 

Keysight E6640A EXMワイヤレス・テスト・セットは業界で実証済みのキーサイトのプラットフォームを使用して、1台のコンパクトな構成でマルチデバイス/マルチフォーマットのノンシグナリング製造試験に対応しています。統合された最先端の効率的な自動化シーケンスにより実行速度が最適化されているため、5Gデバイス製造のテストコストを削減して、市場投入までの時間を短縮できます。

キーサイトのEXMワイヤレス・テスト・セットでは統合された5G NR波形/測定ソフトウェアを使用して、携帯デバイスのRF性能を検証します。拡張可能なアーキテクチャーにより、ユーザーは最新の携帯電話/無線LANチップセット規格に追従できます。また、EXMは、立ち上げ時間の短縮と量産の最適化に必要な速度、確度、ポート密度を備えています。

チップセットのRF性能を効率的に検証

  • チップセット用の機器コスト/テストコストの削減
  • QualcommによりQDARTで認められたソリューションを用いて高い信頼性で5Gをテスト可能
  • 将来のテクノロジー要件に今すぐ対応可能: EXMは、5G、LTE-A CA、802.11ax、最大4×4のtrue MIMOなどをサポート
  • 即応性の向上、立ち上げ時間の短縮、キーサイトのスペシャリストによるEXM固有の技術サポートにより、チップセットの製造までの時間を短縮

無線機器の量産に対応する柔軟なシステムの構築

  • 1~4台の携帯デバイスを同時にテストできるEXMの柔軟なアーキテクチャーによって、製造能力/設備に対するニーズに簡単に対応可能
  • EXMのハードウェアによる速度と高速シーケンス設定により、最高のスループットを実現
  • 優れた信号純度と測定確度により、ファーストパス歩留まりが向上
  • 802.11axおよび802.11ac 2×2/3×3/4×4 true MIMOデバイスのデザインおよび検証
  • 複数のTRXによりMIMOアンテナの同時テストが可能(2×2、3×3、4×4)

802.11ac/ax MIMOデザイン実装の検証と、製造での効率的なテストを1つのプラットフォームで可能

  • 802.11axおよび802.11ac 2×2/3×3/4×4 true MIMOデバイスのデザインおよび検証
  • 160 MHz帯域幅をサポートする複数のTRXによりMIMOアンテナの同時テストが可能(2×2、3×3、4×4)
  • switched MIMOソリューションを用いて製造のテストコストを削減可能
キーサイト Warranty ロゴ