VT4-class Wireless-Test-Set, 160 MHz maximale Bandbreite, 6 GHz maximale Frequenz, 8 Ports pro Transceiver

Das drahtlose Testgerät E6640A EXM skaliert mit Ihren Produktionsanforderungen und ist mit den neuesten Mobilfunk- und WLAN-Chipsätzen kompatibel.

Produktbild
  • Number of transceivers

    1, 2, 3, 4

  • Number of ports per transceiver

    8

  • Maximum bandwidth

    160 MHz

  • Maximum frequency

    6 GHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Optimierung von Tests mit mehreren Geräten

  • Bis zu vier TRX-Kanäle pro EXM, mit bis zu 6 GHz Bandbreite pro TRX
  • Zwei Vollduplex- und zwei Halbduplex-Ports oder vier Vollduplex-Ports pro TRX
  • Anpassbar für den Anschluss von bis zu 32 Prüflingen mit Multiport-Adapter-Technologie (MPA).
  • Unabhängige Quelle und Analysator auf jedem TRX ermöglichen eine effiziente Nutzung der Testressourcen.
  • Automatisieren Sie mit Keysight Test Automation auf PathWave

Testen von Geräten mit mehreren Formaten

  • Mobilfunk: 5G, LTE/LTE- Advanced FDD, LTE/LTE- Advanced TDD, HSPA+, W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®, GSM/EDGE-Evo, TD-SCDMA, DECT und PHS
  • Konnektivität: 802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah/ax, WLAN MIMO 2x2/3x3/4x4, Bluetooth® 5.0, Multi-Satelliten-GNSS, FM, Zigbee, Z-Wave und digitales Video

Maximieren Sie Durchsatz und Ausbeute

  • Führen Sie Tests schnell durch, indem Sie Mobilfunk- und WLAN-Messungen in verschiedenen Formaten mittels fortschrittlicher Sequenzierung und Single-Acquisition Multiple Measurements (SAMM) erfassen.
  • Reduzieren Sie Zeit und Kosten durch chipspezifische Kalibrierungs- und Verifizierungsroutinen.
  • Nutzen Sie das Fachwissen lokaler Anwendungstechniker, um das EXM optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

 

Das Keysight E6640A EXM Wireless-Testsystem nutzt die bewährte Keysight-Plattform für die Prüfung mehrerer Geräte und Formate in der Fertigung (ohne Signalisierung) in einem kompakten Gehäuse. Integrierte, hochmoderne Automatisierung und effiziente Sequenzierung optimieren die Ausführungsgeschwindigkeit und tragen so zur Senkung der Testkosten in der 5G-Gerätefertigung und zur Beschleunigung der Markteinführung bei.

Das drahtlose Testsystem EXM von Keysight nutzt integrierte 5G-NR-Wellenform- und Messsoftware zur Überprüfung der HF-Leistung mobiler Geräte. Dank seiner skalierbaren Architektur bleiben Anwender stets auf dem neuesten Stand der Mobilfunk- und WLAN-Chipsatzstandards. Das EXM bietet die erforderliche Geschwindigkeit, Genauigkeit und Portdichte für einen schnellen Hochlauf und die Optimierung der Serienfertigung.

Effiziente Überprüfung der HF-Leistung des Chipsatzes

  • Reduzierung der Investitionskosten und des Testaufwands für Chipsätze
  • Testen Sie 5G zuverlässig mit einer von Qualcomm in QDART zugelassenen Lösung.
  • Seien Sie auf zukünftige Technologieanforderungen vorbereitet: Der EXM unterstützt 5G, LTE-A CA, 802.11ax, bis zu 4x4 True-MIMO und mehr.
  • Beschleunigen Sie die Fertigung Ihres Chipsatzes durch höhere Produktionsbereitschaft, schnellere Produktionshochlaufphase und Zugang zu EXM-spezifischem technischem Support von Keysights Domänenspezialisten.

Flexible Systeme für die Massenproduktion von drahtlosen Geräten entwickeln

  • Mit der flexiblen Architektur des EXM, die das gleichzeitige Testen von 1 bis 4 Mobilgeräten ermöglicht, können Sie problemlos mit Ihren Produktionskapazitäts- und -bedarfsanforderungen Schritt halten.
  • Erzielen Sie den derzeit höchstmöglichen Durchsatz mit der hohen Hardwaregeschwindigkeit und der schnellen Sequenzierung des EXM.
  • Steigern Sie die Ausbeute im ersten Durchgang durch überlegene Signalreinheit und exzellente Messgenauigkeit.
  • Entwurf und Validierung von 802.11ax- und 802.11ac 2x2/3x3/4x4 True-MIMO-Geräten
  • Gleichzeitigen Test für MIMO-Antennen mit mehreren TRXs (2x2, 3x3, 4x4) aktivieren

Die Implementierung des 802.11ac/ax MIMO-Designs lässt sich zuverlässig verifizieren und effizient auf einer einzigen Plattform im Produktivbetrieb testen.

  • Entwurf und Validierung von 802.11x- und 802.11ac-2x2/3x3/4x4-True-MIMO-Geräten
  • Gleichzeitiges Testen von MIMO-Antennen mit mehreren TRXs (2x2, 3x3, 4x4) mit Unterstützung einer Bandbreite von 160 MHz ermöglichen.
  • Senken Sie die Testkosten in der Fertigung mit einer Switched-MIMO-Lösung