基於圖案的觸發產生器

DS1060A 基於模式的觸發產生器可為側通道分析 (SCA) 和故障注入 (FI) 提供精確且可重複的觸發功能。透過結合高速訊號擷取與即時模式比對,它有助於同步測量、自動化測試工作流程,並提升嵌入式安全評估的可重複性。

產品影像
  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Embedded security testbench

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight 的基於圖案的觸發產生器可為先進的元件安全性測試實現精確的時序對齊。透過結合高速擷取、基於 FPGA 的處理以及可配置的觸發,該解決方案允許使用者擷取並分析使用傳統觸發方法難以隔離的安全相關事件。

DS1060A 提供以下功能:

  • 為側信道分析與故障注入應用實現即時基於圖案的觸發
  • 偵測使用者定義的訊號圖案並自動產生同步觸發事件
  • 可作為獨立式示波器與專用觸發產生平台運作
  • 支援用於觸發、分析和自訂使用者定義工作流程的基於 FPGA 的位元串流
  • 提供 200 ps 觸發輸出時序解析度以進行精確同步
  • 透過 DS1003A 數位化儀介面支援 AC 與 DC 耦合訊號監控
  • 提供四通道、2 GHz 訊號擷取與 4.8 GSa/s 取樣率
  • 提供 12 位元解析度以進行高傳真訊號擷取與分析
  • 與 Keysight Inspector 軟體整合以進行配置、自動化與測試執行
  • 相容於自訂 FPGA 實作,可用於開發應用專屬觸發