Musterbasierter Triggergenerator

Der musterbasierte Triggergenerator DS1060A ermöglicht präzises und wiederholbares Triggern für Seitenkanalanalysen (SCA) und Fehlereinspeisungen (FI). Durch die Kombination von Hochgeschwindigkeits-Signalerfassung und Echtzeit-Mustererkennung trägt er zur Synchronisierung von Messungen, zur Automatisierung von Testabläufen und zur Verbesserung der Wiederholbarkeit von Sicherheitsbewertungen eingebetteter Systeme bei.

Produktbild
  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Embedded security testbench

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Der musterbasierte Triggergenerator von Keysight ermöglicht eine präzise Zeitausrichtung für fortschrittliche Sicherheitstests von Geräten. Durch die Kombination von Hochgeschwindigkeitserfassung, FPGA-basierter Verarbeitung und konfigurierbarer Triggerung erlaubt die Lösung Anwendern, sicherheitsrelevante Ereignisse zu erfassen und zu analysieren, die mit herkömmlichen Triggermethoden nur schwer zu isolieren wären.

Der DS1060A bietet folgende Funktionen:

  • Ermöglicht musterbasierte Echtzeit-Triggerung für Seitenkanalanalysen und Fehlereinspeisungsanwendungen.
  • Erkennt benutzerdefinierte Signalmuster und generiert automatisch synchronisierte Triggerereignisse.
  • Funktioniert sowohl als eigenständiges Oszilloskop als auch als dedizierte Triggergenerierungsplattform.
  • Unterstützt FPGA-basierte Bitstreams für Triggerung, Analyse und benutzerdefinierte, anwenderdefinierte Workflows.
  • Bietet eine Trigger-Ausgangszeitauflösung von 200 ps für präzise Synchronisierung
  • Unterstützt AC- und DC-gekoppelte Signalüberwachung über die DS1003A Digitizer Interface.
  • Bietet Vierkanal-Signalerfassung mit 2 GHz und einer Abtastrate von 4,8 GSa/s.
  • Bietet eine 12-Bit-Auflösung für die hochpräzise Signalerfassung und -analyse.
  • Lässt sich in die Keysight Inspector-Software für Konfiguration, Automatisierung und Testausführung integrieren.
  • Kompatibel mit kundenspezifischen FPGA-Implementierungen für die anwendungsspezifische Triggerentwicklung