DS1060A パターンベース・トリガー・ジェネレータは、サイドチャネル解析(SCA)およびフォールトインジェクション(FI)において、高精度で再現性の高いトリガリングを実現します。高速信号取得とリアルタイムのパターンマッチングを組み合わせることで、測定の同期化、テストワークフローの自動化、および組み込みセキュリティ評価の再現性向上に貢献します。
Technology
Device Security
Product type
Embedded security testbench
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysightのパターンベース・トリガ・ジェネレータは、先進的なデバイスセキュリティテストに向けた正確なタイミングアライメントを実現します。高速アクイジション、FPGAベースの処理、および設定可能なトリガを組み合わせることで、従来のトリガ方法では分離が困難であったセキュリティ関連のイベントをキャプチャして解析することが可能です。
DS1060Aは、以下の機能を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。