패턴 기반 트리거 생성기

DS1060A 패턴 기반 트리거 생성기는 사이드 채널 분석(SCA) 및 결함 주입(FI)을 위해 정밀하고 재현성 높은 트리거링을 지원합니다. 고속 신호 수집 기능과 실시간 패턴 매칭 기능을 결합하여 측정 동기화를 돕고, 테스트 워크플로우를 자동화하며, 임베디드 보안 평가의 재현성을 향상시킵니다.

제품 이미지
  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Embedded security testbench

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트의 패턴 기반 트리거 생성기는 첨단 장치 보안 테스트를 위한 정확한 타이밍 정렬을 지원합니다. 고속 수집, FPGA 기반 처리, 구성 가능한 트리거링을 결합하여 사용자는 기존 트리거 방법으로는 격리하기 어려운 보안 관련 이벤트를 캡처하고 분석할 수 있습니다.

DS1060A는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

  • 사이드 채널 분석 및 결함 주입 애플리케이션을 위한 실시간 패턴 기반 트리거링 지원
  • 사용자 정의 신호 패턴을 감지하고 동기화된 트리거 이벤트 자동 생성
  • 독립형 오실로스코프 및 전용 트리거 생성 플랫폼으로 동시 작동
  • 트리거링, 분석 및 사용자 정의 워크플로를 위한 FPGA 기반 비트스트림 지원
  • 정밀한 동기화를 위해 200 ps 트리거 출력 타이밍 해상도를 제공합니다.
  • DS1003A 디지타이저 인터페이스를 통한 AC 및 DC 커플링 신호 모니터링을 지원합니다.
  • 4.8 GSa/s 샘플링 레이트의 4채널 2 GHz 신호 수집 기능을 제공합니다.
  • 고충실도 신호 캡처 및 분석을 위한 12비트 해상도를 제공합니다.
  • 구성, 자동화 및 테스트 실행을 위해 키사이트 Inspector 소프트웨어와 통합됩니다.
  • 어플리케이션별 트리거 개발을 위한 커스텀 FPGA 구현과 호환됩니다.