產品特性

  • 500 萬次的使用壽命(典型值)
  • 可重複性:0.03 dB(典型值)
  • 未端接
  • 電流中斷和位置指示功能
  • 出色的隔離性
  • 輕鬆部署 ATE 應用所需的 GPIB

Keysight 8768K 單刀五擲微波切換器採用與 Keysight 849X 系列步進衰減器相同的成熟技術。 它具有堅固耐用的可靠性、出色的可重複性(典型值為 0.03 dB)、更長的使用壽命,以及體積輕巧等特性。 其切換時間不到 20 ms,包括接觸趨穩時間。 此切換器包含自動斷續接點,可將功耗降到最低,並可簡化驅動電路設計。 我們提供廣泛的電磁線圈電壓選擇(標配的 24 V,或選配的 5 或 15 V),可滿足您的產品或系統需求。

 8768K Multiport Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, SP5T

您對 8768K 感興趣嗎?

8768K 多埠同軸切換器的精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助