ハイライト

  • 500万サイクル
  • 0.03 dBの再現性
  • 終端なし
  • ドライブ電流遮断機能とスイッチ切替ステート表示機能
  • きわめて優れたアイソレーション
  • ATEアプリケーションでのGP-IB使用が容易

Keysight 8768K SP5T(単極5投)マイクロ波スイッチは、Keysight 849Xファミリ・ステップ・アッテネータと同じ実績ある技術を採用しています。堅牢な信頼性、優れた再現性(代表値で18 GHzまで0.01 dB、26.5 GHzまで0.05 dB)、長寿命(500万スイッチング・サイクル以上)、小さいサイズを特長としています。スイッチング時間は、接点のセトリング時間を含めて20 ms未満です。スイッチには自己遮断接点が用いられているので、消費電力を削減し、ドライバ回路のデザインを単純化することができます。製品やシステムの要件に合わせて、広い範囲のソレノイド電圧(標準の24 V、オプションで5Vまたは15 V)が選択可能です。

 8768K Multiport Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, SP5T

8768Kに関心をお持ちいただけましたか。

8768K マルチポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、SP5Tの注目リソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。