這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍為直流到 4 GHz
- 未阻抗匹配的單極雙投切換器
- 先切斷後建立
- 隔離值:110 dB -2.25 dB/GHz
- 插入損耗:< 0.2 dB + 0.025 dB/GHz
- SMA 母接頭
- 電壓選項涵蓋 4.5到 32 伏特直流間的驅動電壓
- 選項 890 包含列印出的測試結果
Interested in a 8765A?
Featured Resources for 8765A Coaxial Switch, DC to 4 GHz, SPDT
Want help or have questions?