검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
유형
- 비종단 단극 이중 스로우 스위치
- 실행 전 중단
우수한 RF 성능
- 아이솔레이션: 110 dB -2.25 dB/GHz
- 삽입 손실: < 0.2 dB + 0.025 dB/GHz
특징
- 4.5-32볼트 dc 사이 드라이브 전압을 커버하는 전압 옵션
- 옵션 890은 테스트 결과 출력물을 포함합니다
키사이트 8765A는 광대역 작동 범위, 높은 아이솔레이션, 낮은 SWR, 긴 수명, 탁월한 반복성과 함께 뛰어난 전기적/기계적 성능을 제공합니다.
필요한 성능만 구매하십시오! 키사이트는 전설적인 신뢰성과 오늘날 가장 폭넓은 성능 옵션을 결합한 새로운 계열의 래칭 동축 스위치를 제공합니다. 자세히 알아보기: N1810UL 동축 스위치
8765A 옵션 010과 310은 2013년 3월 1일에 단종되며 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2013년 5월 31일입니다.
8765A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 8765A 동축 스위치, DC ~ 4 GHz, SPDT
다른 도움이 필요하십니까?