お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8765A同軸スイッチ、DC~4 GHz、SPDT
優れた電気的/機械的性能を発揮するよう一から設計
HIGHLIGHTS
- 周波数レンジ: DC~4 GHz
- 終端なし、単極双投スイッチ
- 別の接点が閉じる前に開く(ブレーク・ビフォア・メイク)接点
- アイソレーション: 110 dB -2.25 dB/GHz
- 挿入損失: < 0.2 dB + 0.025 dB/GHz
- SMA(メス)コネクタ
- 4.5~32 Vdcの間で指定するドライブ電圧オプション
- オプション890で実測データ添付
Keysight 8765ファミリ・スイッチは、マイクロ波測定およびATEシステム向けに設計されており、優れた電気的/機械的性能を示します。Keysight 8765AはSMAコネクタで、DC~4 GHzで動作します。4.5 Vdcから32 Vdcの駆動電圧に対応した電圧オプションが用意されています。性能データが必要な場合、オプション890でデータを追加できます。このスイッチは、最大限の信頼性と性能のために一から設計され、10,000,000サイクル以上にわたって仕様を満たす動作が可能な設計になっています。
特長
- 高いアイソレーション
- 優れた信頼性、長寿命
- 優れた再現性
- 未終端
8765Aに関心を持っていただけましたか。
8765A同軸スイッチ、DC~4 GHz、SPDTの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。