Custom Switch Matrices

アプリケーションノート

Over a period of more than ten years, Keysight Technologies, Inc. has developed a standard design and manufacturing process for making high-performance custom switch matrices. Keysight designs matrices that are optimized for your application and specifications. This product note describes what a switch matrix does, and explains the advantages of using a switch matrix in an RF/microwave test system. It also helps you determine the critical parameters and other design requirements for a matrix that will meet the needs of your application. Electrical and mechanical specifications that have significant impact on matrix performance are analyzed, and different microwave switching designs are described. For each design, we cover characteristics that could make one design more suitable than another for your application. Finally, special features and functions that add value and ease of use to your switch matrix are discussed.

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.