這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍為直流到 26.5 GHz
- 終端單極雙投切換器
- 先切斷後建立
- 隔離值:> 90 dB 時可達 18 GHz,> 50 dB 時可達 26.5 GHz
- 插入損耗:< 0.25 dB 時可達 2 GHz,< 0.5 dB 時可達 18 GHz,< 1.25 dB 時可達 26.5 GHz
- 電流中斷
- 位置指示功能
Interested in a 8762C?
Featured Resources for 8762C Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, SPDT
Want help or have questions?