ハイライト

  • 周波数レンジ: DC~26.5 GHz
  • 終端付き単極双投スイッチ
  • 別の接点が閉じる前に開く(ブレーク・ビフォア・メイク)接点
  • アイソレーション: > 90 dB(~18 GHz)、> 50 dB(~26.5 GHz)
  • 挿入損失: < 0.25 dB(~2 GHz)、< 0.5 dB(~18 GHz)、< 1.25 dB(~26.5 GHz)
  • ドライブ電流遮断機能
  • スイッチ切替位置表示

Keysight 8762Cは、SPDT(単極双投)スイッチで、26.5 GHzまで50 dBを超える高いアイソレーションを持ちます。未使用ポートは50 Ωで終端されるので、すべてのポートで小さいSWRが必要なアプリケーションに適しています。広帯域の動作、高いアイソレーション、小さいSWR、長い寿命、優れた再現性を持つこのスイッチは、さまざまなアプリケーションに威力を発揮します。

特長

  • 優れたアイソレーション(26.5 GHzまで50 dB)
  • 内部的にスイッチングされる50 Ω負荷により、すべてのポートで50 Ωの整合を維持
  • 内部負荷の定格は平均1 W、ピーク100 W
8762C Coaxial Switch

8762Cに関心がありますか。

8762C 同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、SPDTの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。