這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 寬頻操作範圍從 300 MHz 到 3 GHz、1 到 26.5 GHz
- 在 2 到 50 GHz 範圍內執行量測時,需搭配使用特殊的選項 Keysight 85320A-H50。 請聯絡是德以索取報價。
- 基本模式操作範圍從 2 到 18 GHz,以達到最佳靈敏度與最低轉換損耗
- 同向雙工器將 LO 輸入與 IF 輸出整合至單一同軸連接器中
Keysight 85320A 測試混頻器模組可搭配使用Keysight 85309A LO/IF 配置單元(),以便將微波信號降頻為中頻(IF)信號。
Interested in a 85320A?
Featured Resources
Want help or have questions?