주요 특징

키사이트 85320A 테스트 믹서 모듈을 85309B LO/IF 분산 장치와 함께 사용하면 마이크로파 신호를 IF 신호로 하위 변환합니다.

  • 광대역 작동 범위: 300 MHz ~ 3 GHz, 1 ~ 26.5 GHz
  • 2 ~ 50 GHz의 경우 특수 옵션 85320A-H50이 필요합니다. 자세한 내용은 키사이트 담당자에게 문의하십시오.
  • 2 ~ 18 GHz의 기본 모드가 최고의 감도와 가장 낮은 변환 손실 제공
  • 다이플렉서가 단일 동축 커넥터에 LO 입력과 IF 출력을 결합
85320A Test Mixer Module

85320A에 관심이 있으신가요?

관련 리소스

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?