Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
無可用的篩選器
Keysight 85320B 參考混頻器模組可搭配使用Keysight 85309A LO/IF 配置單元(distribution unit),以便將微波訊號降頻為中頻(IF)訊號。
Keysight 85320A 測試混頻器模組可搭配使用Keysight 85309A LO/IF 配置單元(),以便將微波訊號降頻為中頻(IF)訊號。
Keysight N5280A 是一款 4 通道變頻器測試儀。 此測試儀可與 Keysight N5242A 2 埠或 4 埠 PNA-X 網路分析儀,以及 N5264A 量測接收器搭配使用。
Keysight N9311X 射頻與微波配件可擴充是德科技經濟實惠的手持式與桌上型解決方案(包含 N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)的產品陣容。 當您使用是德科技手持式與經濟實惠的工作台解決方案進行量測時,這些配件為您提供更完整的解決方案。
5G 網路背後的驅動技術包括更寬的頻寬、毫米波頻率,以及 massive MIMO、波束成形控制和資料通道。MIMO 可善用都會環境中的多路徑傳輸,以及可將能量集中傳輸給特定使用者的波束成形系統,以提升使用體驗。藉由對特定目標使用者傳送能量,波束成形系統可大幅降低基地台功耗,並實現克服毫米波通道損耗所需的高信噪比鏈路。然而,這些先進技術會大幅增加無線存取網路(RAN)的複雜度。
5G 業者和網路設備製造商(NEM)除了需要新的 OTA 測試工具來執行網路與使用者終端設備(UE)現場測試,也需透過最佳化工具來部署這些網路並驗證其效能。Keysight FieldFox 手持式分析儀整合相位陣列天線,可針對現場 5G 無線介面量測與分析,提供獨特的便攜式解決方案。
此 64 單元,單極化 5G 相位陣列天線,專為支援 27.5 至 30 GHz 頻段而設計。支援多種波束寬度的平面天線,可用於通道等化、射頻探測,並提高信噪比。它可作為獨立元件,也可與其他陣列結合並同步,以建立支援混合波束成形和 MIMO 功能的大型陣列。
N6850A 是被動式全向性天線,適用於操作頻率高達 6 GHz 的接收器。它可用於 N6841A 射頻感測器、手持式頻譜分析儀、頻譜分析儀或任何接收器。標準配備包括用於安裝天線桿、滑軌或腳架的安裝托架,以及一條 N 型電纜。
無線電 EMF 測試對於評估由於部署各種射頻/微波網路(例如行動電話、基地台、Wi-Fi®、智慧電錶、物聯網裝置以及衛星和雷達系統)而在任何特定區域的總射頻暴露是必要的。政府和監管機構設定的暴露等級需要在現場進行驗證以符合規定。
Keysight FieldFox 選項 358 量測應用程式連接到 Keysight 85572A EMF 三軸等向性天線,可在頻譜分析儀和空中 (OTA) 5G 新無線電 (NR) 模式下進行 EMF 量測。此外,透過 FieldFox 選項 370 或 371,EMF 量測可分別在 OTA LTE FDD 或 TDD 模式下進行。總場強可在感興趣的頻段內量測。
主要特色
Keysight 85574A 作為一款可攜式寬頻天線,可在 20 MHz 至 8.5 GHz 的頻率範圍內運作。它主要用於射頻測向和發射器搜尋,並與配備 Option 366(干擾搜尋(手動)應用程式)和 Option 307(GPS 接收器)的 Keysight FieldFox 手持式頻譜分析儀無縫整合。此組合設定使網路管理員能夠有效地找出射頻干擾源。
現場工程師需要精確的毫米波 (mmWave) 量測,以推動現代無線通訊和雷達系統的發展。這種精確度對於 5G、6G、航太與國防,以及車用雷達發射/接收測試至關重要。Keysight FieldFox 解決了這個問題。當與 Keysight N9910XVDI 頻率延伸模組搭配使用時,它可透過輕巧的可攜式解決方案實現毫米波量測。此毫米波解決方案涵蓋高達 90 GHz 及更高頻率1,為現場和實驗室環境中的毫米波訊號分析提供可行且具成本效益的工具。
1 對於 WR15 (50 至 75 GHz) 和 WR12 (60 至 90 GHz),請向 Keysight 訂購型號為 N9910XVDI 的 N9910XVDI-W15 和 N9910XVDI-W12。超過 90 GHz 至 170 GHz,請直接向 VDI 訂購 PSAX。
2 對於組合分析儀,需要頻譜分析儀選項 (選項 233)。