探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 12 個)

影像:參考混頻器模組
參考混頻器模組
型號
85320B
連接器類型
-
類型
參考混頻器模組
測試混頻器模組的影像
測試混頻器模組
型號
85320A
連接器類型
-
類型
測試混頻器模組
降頻器,10 MHz 至 26.5 GHz 的圖片
降頻器,10 MHz 至 26.5 GHz
型號
N5280A
連接器類型
-
類型
降頻轉換器
配件,適用於手持式射頻和微波分析儀 的圖片
配件,適用於手持式射頻和微波分析儀
型號
N9910X
連接器類型
不適用
類型
配件套件
射頻與微波配件套件 的圖片
射頻與微波配件套件
型號
N9311X
連接器類型
Type-N、BNC、SMA
類型
配件套件
Image of  Broadband Omnidirectional Antenna
寬頻全向天線
型號
N6850A
連接器類型
-
類型
寬頻全向天線
Image of  Electromagnetic Field Triaxial Isotropic Antenna
電磁場三軸等向性天線
型號
85572A
連接器類型
-
類型
-
Image of  Handheld Direction-Finding Antenna
 手持式測向天線
型號
85574A
連接器類型
-
類型
手持式測向天線
LO/IF 分配單元 圖片
LO/IF 分配單元
型號
85309B
連接器類型
-
類型
LO/IF 分配單元
Image of -028 5G Phased Array Antenna, 28 GHz
-028 5G 相位陣列天線,28 GHz
型號
85571A
連接器類型
-
類型
相位陣列天線
Image of  Frequency down converter, 10 MHz to 50 GHz
降頻轉換器,10 MHz 至 50 GHz
型號
N5281A
連接器類型
-
類型
降頻轉換器
Image of  mmWave Frequency Extenders for FieldFox Handheld Analyzers
適用於 FieldFox 手持式分析儀的毫米波頻率擴展器
型號
N9910XVDI
連接器類型
-
類型
-
全部清除