Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
N5280A
키사이트 N5280A 4채널 주파수 다운 컨버터(10MHz ~ 26.5GHz) 테스트 세트를 N5242A 네트워크 분석기 및 N5264A 측정 수신기와 함께 사용하십시오.
N5280A는 4채널 주파수 컨버터 테스트 세트입니다. 이 테스트 세트는 N5242A 2포트 또는 4포트 PNA-X 네트워크 분석기 및 N5264A 측정 수신기와 함께 사용됩니다.
85320B
85309B LO/IF 분배 장치와 함께 이 모듈을 사용할 때 마이크로웨이브 신호를 IF 신호로 다운컨버트하십시오.
키사이트 85320B 레퍼런스 믹서 모듈은 85309A LO/IF 분산 장치와 함께 사용할 수 있도록 설계되었으며 마이크로웨이브 신호를 IF 신호로 하향 변환합니다.
85320A
85309B LO/IF 분배 장치와 함께 이 모듈을 사용할 때 마이크로파 신호를 IF 신호로 다운컨버트할 수 있습니다.
키사이트 85320A 테스트 믹서 모듈을 85309B LO/IF 분산 장치와 함께 사용하면 마이크로파 신호를 IF 신호로 하위 변환합니다.
N9311X
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트 핸드헬드 및 저가형 벤치탑 솔루션을 사용할 때 측정 요구사항에 맞는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션(N9330B, N9340B, N9310A, N9320B, N9000A)을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 사용할 때 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
N6850A
N6850A는 최대 6 GHz에서 작동하는 수신기의 전 방향성 패시브 안테나로서, N6841A RF 센서와 휴대용 스펙트럼 분석기 및 기타 스펙트럼 분석기, 모든 수신기에서 사용할 수 있습니다. 폴, 레일 및 삼각대 장착을 위한 마운팅 브래킷과 Type N 케이블이 함께 제공됩니다.
N6850A는 최대 6 GHz에서 작동하는 수신기의 전 방향성 패시브 안테나로서, N6841A RF 센서와 휴대용 스펙트럼 분석기 및 기타 스펙트럼 분석기, 모든 수신기에서 사용할 수 있습니다. 폴, 레일 및 삼각대 장착을 위한 마운팅 브래킷과 Type N 케이블이 함께 제공됩니다.
무선 EMF 테스트는 휴대폰, 기지국, Wi-Fi®, 스마트 미터, IoT 디바이스, 위성 및 레이더 시스템과 같은 다양한 RF/마이크로파 네트워크 배포로 인해 특정 지역의 총 RF 노출을 평가하는 데 필요합니다. 정부 및 규제 기관이 설정한 노출 수준은 규정 준수를 위해 현장에서 검증이 필요합니다.
키사이트 FieldFox Option 358 측정 애플리케이션은 키사이트 85572A EMF 삼축 등방성 안테나에 연결되어 스펙트럼 분석기 및 무선(OTA) 5G New Radio(NR) 모드에서 EMF 측정을 가능하게 합니다. 또한 FieldFox Option 370 또는 371을 사용하면 각각 OTA LTE FDD 또는 TDD 모드에서 EMF 측정을 수행할 수 있습니다. 관심 주파수 대역 전체에서 총 전계 강도를 측정할 수 있습니다.
주요 기능
키사이트 85574A는 20 MHz ~ 8.5 GHz의 주파수 범위에서 작동하는 휴대형 광대역 안테나입니다. 주로 RF 방향 탐지 및 송신기 추적을 위해 설계되었으며, 옵션 366(간섭 탐지(수동) 애플리케이션) 및 옵션 307(GPS 수신기)이 장착된 키사이트 FieldFox 핸드형 스펙트럼 분석기와 완벽하게 통합됩니다. 이 결합된 설정은 네트워크 관리자가 RF 간섭의 원인을 효율적으로 정확히 찾아낼 수 있도록 지원합니다.
85309B
85320A/B 믹서와 함께 이 장치를 사용할 때 마이크로파 신호를 IF 신호로 다운컨버트할 수 있습니다.
85320A/B 믹서와 함께 사용되는 키사이트 85309B LO/IF 배전 장치는 마이크로파 신호를 IF 신호로 다운컨버트합니다.
85571A
64요소의 단일 편극 5G 위상 배열 안테나는 범위가 27.5 ~ 30 GHz입니다. 여러 빔 너비를 지원하는 평면 안테나는 채널 평균화, RF 프로빙, 신호 대 노이즈 비율을 개선하는 데 사용할 수 있습니다.
5G 네트워크에 기본이 되는 기술로는 더 넓은 대역폭, 밀리미터파 주파수, MIMO(massive multiple input / multiple output), 빔포밍 제어, 데이터 채널 등이 있습니다. MIMO는 도시 환경의 다중 경로 전송과 함께, 특정 사용자를 최적으로 표적화하는 에너지 전송에 초점을 맞춘 빔포밍 시스템을 활용합니다. 특정 사용자를 표적화하면 기지국 소비 전력이 감소하며, 밀리미터파 채널 손실을 극복하는 데 필요한 높은 신호 대 노이즈 링크가 가능해집니다. 이러한 첨단 기술은 무선 액세스 네트워크의 복잡성을 크게 증가시킵니다.
5G 이동통신사업자와 네트워크 장비 제조업체는 네트워크 및 사용자 장비 현장 테스트를 위한 새로운 OTA(over-the-air) 테스트 도구와 이러한 네트워크를 배포하고 그 성능을 검증할 수 있는 최적화 도구가 필요합니다. 키사이트의 FieldFox 휴대형 마이크로파 분석기를 위성 배열 안테나와 함께 사용하면 현장에서 5G 무선 인터페이스를 측정하고 분석할 수 있는 독자적인 휴대용 솔루션이 구축됩니다.
이 64요소의 단일 편극 5G 위상 배열 안테나는 주파수 대역이 27.5 ~ 30 GHz입니다. 여러 빔 너비를 지원하는 평면 안테나는 채널 평균화, RF 프로빙, 신호 대 노이즈 비율을 개선하는 데 사용할 수 있습니다. 이 안테나는 독립형으로 사용하거나 다른 배열과 함께 조합하여 동기화하여 더 큰 배열의 일부로 하이브리드 빔포밍과 MIMO 기능을 지원할 수 있습니다.
N5281A
이 4채널 주파수 변환기 테스트 세트를 N5242A 네트워크 분석기 및 N5264A 측정 수신기와 함께 사용하십시오.
N5281A는 4채널 주파수 변환기 테스트 세트입니다. 이 테스트 세트는 N5242A 2포트 또는 4포트 PNA-X 네트워크 분석기 및 N5264A 측정 수신기와 함께 사용됩니다.
최대 전력 레벨
| RF 입력 전력 손상 레벨 | |
|---|---|
| RF 포트 | +18 dBm |
| LO 포트 | +5 dBm |
| 최적의 LO 전력 | 0 dBm (±1 dB) |
| RF 입력 @ 0.1 dB 일반 압축 | |
| 10 MHz ~ 50 GHz | -10 dBm |
| IF 출력 레벨1 | |
| 10 MHz ~ 26.5 GHz | 5 dB ~ -10 dB |
| 26.5 MHz ~ 50 GHz2 | -10 dB ~ -20 dB |
1 IF 출력 레벨은 0.1dB 일반 압축 시 RF 입력을 기준으로 합니다.
2 3차 고조파 모드.
현장 엔지니어는 현대 무선 통신 및 레이더 시스템을 발전시키기 위해 정밀한 밀리미터파(mmWave) 측정이 필요합니다. 이러한 정밀도는 5G, 6G, 항공우주 및 방위, 자동차 레이더 송수신 테스트에 매우 중요합니다. 키사이트 FieldFox는 이 문제를 해결합니다. 키사이트 N9910XVDI 주파수 확장기 모듈과 함께 사용할 경우 경량 휴대형 솔루션에서 mmWave 측정을 가능하게 합니다. 이 mmWave 솔루션은 최대 90 GHz 이상1을 커버하며, 현장 및 실험실 환경에서 mmWave 신호 분석을 위한 실행 가능하고 비용 효율적인 도구를 제공합니다.
1 WR15(50~75GHz) 및 WR12(60~90GHz)의 경우, 키사이트에서 N9910XVDI 모델 번호로 N9910XVDI-W15 및 N9910XVDI-W12를 각각 주문하십시오. 90GHz를 초과하여 170GHz까지는 VDI에서 PSAX를 직접 주문하십시오.
2 콤보 분석기의 경우 스펙트럼 분석기 옵션(옵션 233)이 필요합니다.