검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
85320A/B 믹서와 함께 사용되는 키사이트 85309B LO/IF 배전 장치는 마이크로파 신호를 IF 신호로 다운컨버트합니다.
- 테스트 중인 안테나에 믹서를 배치할 수 있습니다.
- 최상의 감도를 위해 18 GHz까지 기초 믹싱이 가능합니다.
- 원치 않는 스퓨리어스 신호에 대한 최상의 거부율을 제공합니다.
- 100 dB의 채널간 아이솔레이션이 특징입니다.
85309B에 관심이 있으신가요?
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?