N6850A는 최대 6 GHz에서 작동하는 수신기의 전 방향성 패시브 안테나로서, N6841A RF 센서와 휴대용 스펙트럼 분석기 및 기타 스펙트럼 분석기, 모든 수신기에서 사용할 수 있습니다. 폴, 레일 및 삼각대 장착을 위한 마운팅 브라켓과 Type N 케이블이 함께 제공됩니다.

HIGHLIGHTS

  • 20 MHz ~ 6 GHz (350 MHz 아래로 내린 상태에서 350 MHz ~ 6 GHz에서 최고 성능 발휘)
  • 길이 17인치
  • 균일한 복사 패턴

N6850A는 최대 6 GHz에서 작동하는 수신기의 전 방향성 패시브 안테나로서, N6841A RF 센서와 휴대용 스펙트럼 분석기 및 기타 스펙트럼 분석기, 모든 수신기에서 사용할 수 있습니다. 폴, 레일 및 삼각대 장착을 위한 마운팅 브라켓과 Type N 케이블이 함께 제공됩니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?