お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N6850A 広帯域全方向型アンテナ
N6850Aは、レシーバ用パッシブ全方向型アンテナで最高6GHzまで動作。 N6841A RFセンサ、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザーなどのはあらゆるレシーバーで使用可能です。
N6850Aは、レシーバ用パッシブ全方向型アンテナで最高6GHzまで動作。 N6841A RFセンサ、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザーなどのはあらゆるレシーバーで使用可能です。
ハイライト
- 20 MHz~6 GHz(350 MHz~6 GHzで最高性能、<350 MHzで性能が減少)
- 長さ43.18 cm
- 均一な放射パターン
N6850Aは、6 GHzまで動作するレシーバー用の無指向性パッシブアンテナです。N6841A RFセンサ、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、または任意のレシーバーで使用できます。ポール、レール、または三脚をマウントするためのマウント用ブラケットとN型ケーブルが付属しています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。