Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
N5280A
키사이트 N5280A 4채널 주파수 다운 컨버터(10MHz ~ 26.5GHz) 테스트 세트를 N5242A 네트워크 분석기 및 N5264A 측정 수신기와 함께 사용하십시오.
N5280A는 4채널 주파수 컨버터 테스트 세트입니다. 이 테스트 세트는 N5242A 2포트 또는 4포트 PNA-X 네트워크 분석기 및 N5264A 측정 수신기와 함께 사용됩니다.
85320B
Downconvert a microwave signal to an IF signal when using this module with the 85309B LO/IF distribution unit.
키사이트 85320B 레퍼런스 믹서 모듈은 85309A LO/IF 분산 장치와 함께 사용할 수 있도록 설계되었으며 마이크로웨이브 신호를 IF 신호로 하향 변환합니다.
N9910X
N9910X RF 및 마이크로파 핸드형 액세서리는 키사이트의 설치 및 유지보수 테스트 도구를 보완합니다.
N9910X RF 및 마이크로파 핸드형 액세서리는 키사이트의 설치 및 유지보수 테스트 도구를 보완합니다.
이러한 액세서리는 측정에 키사이트 도구를 사용할 때 완벽한 솔루션을 제공합니다.
85320A
85309B LO/IF 분배 장치와 함께 이 모듈을 사용할 때 마이크로파 신호를 IF 신호로 다운컨버트할 수 있습니다.
키사이트 85320A 테스트 믹서 모듈을 85309B LO/IF 분산 장치와 함께 사용하면 마이크로파 신호를 IF 신호로 하위 변환합니다.
N9311X
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트 핸드헬드 및 저가형 벤치탑 솔루션을 사용할 때 측정 요구에 맞는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다(N9330B, N9340B, N9310A, N9320B, N9000A). 이러한 액세서리는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 사용할 때 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
N6850A
N6850A는 최대 6 GHz에서 작동하는 수신기의 전 방향성 패시브 안테나로서, N6841A RF 센서와 휴대용 스펙트럼 분석기 및 기타 스펙트럼 분석기, 모든 수신기에서 사용할 수 있습니다. 폴, 레일 및 삼각대 장착을 위한 마운팅 브라켓과 Type N 케이블이 함께 제공됩니다.
N6850A는 최대 6 GHz에서 작동하는 수신기의 전 방향성 패시브 안테나로서, N6841A RF 센서와 휴대용 스펙트럼 분석기 및 기타 스펙트럼 분석기, 모든 수신기에서 사용할 수 있습니다. 폴, 레일 및 삼각대 장착을 위한 마운팅 브라켓과 Type N 케이블이 함께 제공됩니다.
85572A
The 85572A electromagnetic field (EMF) triaxial isotropic antenna connected with the FieldFox handheld analyzer.
Radio EMF testing is necessary to evaluate total RF exposure in any given area due to deployment of various RF / microwave networks, such as mobile phones, base stations, Wi-Fi®, smart meters, IoT devices, and satellite and radar systems. Exposure levels set by government and regulatory agencies require verification in the field for compliance.
The Keysight FieldFox Option 358 measurement application, connected to the Keysight 85572A EMF triaxial isotropic antenna, enables EMF measurements in spectrum analyzer and in over-the-air (OTA) 5G New Radio (NR) modes. Additionally, with FieldFox Option 370 or 371, the EMF measurements can be made in OTA LTE FDD or TDD mode, respectively. The total field strength is measurable across the frequency band of interest.
Key Features
85574A
The 85574A is a portable wideband antenna for RF direction-finding (DF) across a frequency range of 20 MHz up to 8.5 GHz.
The Keysight 85574A serves as a portable wideband antenna, functioning across a frequency range of 20 MHz to 8.5 GHz. Designed primarily for RF direction-finding and transmitter hunting, it seamlessly integrates with the Keysight FieldFox handheld spectrum analyzer equipped with Option 366, the interference-finding (manual) application, and Option 307, the GPS receiver. This combined setup empowers network managers to efficiently pinpoint sources of RF interference.
85309B
85320A/B 믹서와 함께 이 장치를 사용할 때 마이크로파 신호를 IF 신호로 다운컨버트할 수 있습니다.
85320A/B 믹서와 함께 사용되는 키사이트 85309B LO/IF 배전 장치는 마이크로파 신호를 IF 신호로 다운컨버트합니다.
85571A
64요소의 단일 편극 5G 위상 배열 안테나는 범위가 27.5 ~ 30 GHz입니다. 여러 빔 너비를 지원하는 평면 안테나는 채널 평균화, RF 프로빙, 신호 대 노이즈 비율을 개선하는 데 사용할 수 있습니다.
5G 네트워크에 기본이 되는 기술로는 더 넓은 대역폭, 밀리미터파 주파수, MIMO(massive multiple input / multiple output), 빔포밍 제어, 데이터 채널 등이 있습니다. MIMO는 도시 환경의 다중 경로 전송과 함께, 특정 사용자를 최적으로 표적화하는 에너지 전송에 초점을 맞춘 빔포밍 시스템을 활용합니다. 특정 사용자를 표적화하면 기지국 소비 전력이 감소하며, 밀리미터파 채널 손실을 극복하는 데 필요한 높은 신호 대 노이즈 링크가 가능해집니다. 이러한 첨단 기술은 무선 액세스 네트워크의 복잡성을 크게 증가시킵니다.
5G 이동통신사업자와 네트워크 장비 제조업체는 네트워크 및 사용자 장비 현장 테스트를 위한 새로운 OTA(over-the-air) 테스트 도구와 이러한 네트워크를 배포하고 그 성능을 검증할 수 있는 최적화 도구가 필요합니다. 키사이트의 FieldFox 휴대형 마이크로파 분석기를 위상 배열 안테나와 함께 사용하면 현장에서 5G 무선 인터페이스를 측정하고 분석할 수 있는 독자적인 휴대용 솔루션이 구축됩니다.
이 64요소의 단일 편극 5G 위상 배열 안테나는 주파수 대역이 27.5 ~ 30 GHz입니다. 여러 빔 너비를 지원하는 평면 안테나는 채널 평균화, RF 프로빙, 신호 대 노이즈 비율을 개선하는 데 사용할 수 있습니다. 이 안테나는 독립형으로 사용하거나 다른 배열과 함께 조합해서 동기화해서 더 큰 배열의 일부로 하이브리드 빔포밍과 MIMO 기능을 지원할 수 있습니다.
N5281A
Use this 4-channel frequency converter test set with the N5242A network analyzer and N5264A measurement receiver
The N5281A is a four channel frequency converter test set. This test set is used with the N5242A 2-Port or 4-Port PNA-X Network Analyzer, and the N5264A Measurement Receiver.
Maximum power levels
| RF input power damage levels | |
|---|---|
| RF port | +18 dBm |
| LO port | +5 dBm |
| Optimum LO power | 0 dBm (±1 dB) |
| RF input @ 0.1 dB typical compression | |
| 10 MHz to 50 GHz | -10 dBm |
| IF output level1 | |
| 10 MHz to 26.5 GHz | 5 dB to -10 dB |
| 26.5 MHz to 50 GHz2 | -10 dB to -20 dB |
1 IF output level is based on the RF input @ 0.1 dB typical compression.
2 3rd harmonic mode.
N9910XVDI
The N9910XVDI extends the frequency coverage of the FieldFox handheld analyzers up to 170 GHz.
Field-based engineers need precise millimeter-wave (mmWave) measurements to advance modern wireless communications and radar systems. This precision is critical for 5G, 6G, aerospace and defense, and automotive radar transmission / receiving tests. Keysight FieldFox addresses this issue. It enables mmWave measurements in a lightweight, portable solution, when paired with the Keysight N9910XVDI frequency extender modules. This mmWave solution covers up to 90 GHz and beyond1, offering a viable and cost-effective tool for mmWave signal analysis in field and lab environments.
1 For WR15 (50 to 75 GHz) and WR12 (60 to 90 GHz), order N9910XVDI-W15 and N9910XVDI-W12, respectively, under model number of N9910XVDI from Keysight. Beyond 90 GHz up to 170 GHz, order PSAX directly from VDI.
2 For the combo analyzers, spectrum analyzer option (option 233) is required.