HIGHLIGHTS

  • 300MHz ~ 3GHz, 1 ~ 26.5GHz의 광대역에서 작동
  • 2 ~ 50GHz에서는 특별 옵션인 85,320B-H50이 필요합니다. 가격은 키사이트로 문의해주십시오.
  • 2 ~ 18GHz에서 기본 모드로 작동, 최고 감도 및 최저 변환 손실
  • 레벨링 커플러/검출기로 레벨링 신호를 85309A에 제공하여 믹서에 레벨링된 LO 구동 전력 보장

키사이트 85320B 레퍼런스 믹서 모듈은 85309A LO/IF 분산 장치와 함께 사용할 수 있도록 설계되었으며 마이크로웨이브 신호를 IF 신호로 하향 변환합니다.

85320B Reference Mixer Module

Interested in a 85320B?

Featured Resources

모든 리소스 보기

Want help or have questions?